AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetEpäsäännölliset levyt515-2751: Etuvaihteiston kotelon asennuslevy
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetEpäsäännölliset levyt515-2751: Etuvaihteiston kotelon asennuslevy
515-2751: Etuvaihteiston kotelon asennuslevy

Cat® Front Gear Housing Clamp Plate is used to secure the front gear housing, front plate, and gasket in an engine

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
515-2751: Etuvaihteiston kotelon asennuslevy
515-2751: Etuvaihteiston kotelon asennuslevy
515-2751: Etuvaihteiston kotelon asennuslevy
515-2751: Etuvaihteiston kotelon asennuslevy
515-2751: Etuvaihteiston kotelon asennuslevy

Cat® Front Gear Housing Clamp Plate is used to secure the front gear housing, front plate, and gasket in an engine

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 515-2751 kuvaus

A Front Gear Housing Clamp Plate helps in ensuring proper alignment and sealing of the front gear housing, which houses the engine components such as the timing gears, oil pump, and front crankshaft seal. It is made of a sturdy material, capable of withstanding the forces and vibrations generated by the engine. It is positioned with the front gear housing and the front plate, connecting and clamping the parts. The front plate is placed against the front gear housing, with the gasket positioned in between to create a seal. This clamp plate is then placed over the assembly, aligning with the bolt holes on the front gear housing and front plate.

Attributes:
• Ensures the housing remains firmly attached, minimizing the risk of misalignment or movement during engine operation
• Provided with 2 mounting holes to fit the fastener of size M8

Applications:
A Front Gear Housing Clamp Plate provides a secure and robust connection between the front gear housing and the front plate. It ensures that the front gear housing remains securely in place while providing even pressure across the gasket, promoting a reliable and leak-free seal.

Näytä enemmän
Osanumeron 515-2751 tekniset tiedot
Material: Carbon Steel,Corrosion Preventative Fluid
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 515-2751

MOOTTORI - GENERAATTORILAITTEISTO

C1.5DE13.5

ASFALTTIJYRÄ

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B CB2.7 GC CC2.7 GC CB22B CB2.5 GC

PIENIKOKOINEN PYÖRÄKUORMAAJA

903 902 901

VIRTAMODUULI

XQ35

KOMPAKTI TELAKUORMAAJA

249D 249D3 239D 239D3

MOOTTORI

C2.2 C1.7

GENERAATTORILAITTEISTO

C2.2DE18E3 C2.2 C2.2 GEN S D20 XQ35 C1.1 D25 C1.5 D30 XQP20 XQ20T4F

LIUKUOHJATTU KUORMAAJA

249D3 226D3 226D 232D 232D3 236D3

UTILITY-TÄRYTIN

CC2.7 GC CC2.6 CC2.7 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB2.7 GC

TÄRYTIN

CB-34B XW CC-24B CB-24B CB-32B CB-36B CC-34B CB-22B CB-34B CC4.0 CB4.0 CB4.4

TEOLLISUUSMOOTTORI

C2.2 C1.7 C1.5

MOOTTORI - TEOLLISUUS

XQ20

PIENIKOKOINEN HYDRAULINEN KAIVINKONE

304 305 304CR 303.5CR 305.5 CR 305.5 GC 305 CR

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu