AloitusLeikkuuterätKauhan pohjan reunat ja huuletPohjan reunat561-8355: REUNA
AloitusLeikkuuterätKauhan pohjan reunat ja huuletPohjan reunat561-8355: REUNA
561-8355: REUNA

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
561-8355: REUNA
561-8355: REUNA
561-8355: REUNA
561-8355: REUNA
561-8355: REUNA
561-8355: REUNA

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 561-8355 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Bevel Angle: 22,6
End Depth (mm): 304,8
Shape: Straight
End Depth (in): 12,0
Width Between Sidebars (in): 65,705
Overall Width (mm): 1 780,0
Overall Width (in): 70,079
Width Between Sidebars (mm): 1 668,9
Material: Boron Steel,Abrasion Resistant Steel
Thickness Class: 45
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 561-8355

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu