AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit564-9152: M5 kiinnitysruuvi
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit564-9152: M5 kiinnitysruuvi
564-9152: M5 kiinnitysruuvi

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
564-9152: M5 kiinnitysruuvi

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 564-9152 kuvaus

The Fitting Screw, also known as a machine screw, is a type of threaded fastener used to securely attach components, parts, and fittings. These screws have uniform threading, meaning the helical ridges on the outside of the screw remain the same size from top to bottom. The fitting screws have consistent threading from top to bottom. This allows them to fit into a nut or a tapped hole securely.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provides a secure hold and has a flat disc top and a flat bearing surface, offering accuracy and outstanding driving capacity

Applications:
The Fitting Screw is used to join two or more parts together by being driven into a pre-cut hole with interior threading. It is used in different components like piston pumps, gear pumps, compensator valves, and hydraulic hoist pumps.

Näytä enemmän
Osanumeron 564-9152 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kahvan pituus (in): 3 937,008
Pultin pituus (mm): 16,0
Pultin pituus (in): 0.63
Kierteen suunta: Oikea
Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M5x0.8
Kahvan pituus (mm): 99 999,99
Pultin tyyppi: Upotettu (tasainen)
Materiaali: Hiiliteräs
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 564-9152

KAIVINKONE

313 GX 316 GC 313 GC 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 315 GC

TELAKUORMAAJA

963

PYÖRIVÄ PORAUSLAITTEISTO

MD6380 MD6200

PYÖRÄKUORMAAJA

980 XE 962M Z 962 982XE 980XE 972XE 950M Z 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 988GC 950M 950 962M 982 XE

TIEHÖYLÄT

16GC

PYÖRÄKAAVINVAUNU

637K

PYÖRÄKAIVINKONE

M313-07 M314-07 M314 M315 M315GC M318 M319 M316 M317

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

657 651 631K 637 631 637K

KAIVOSKUORMAAJA

R2900 XE OTHER

TRAKTORI

631K 637K 651

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu