566-6252: MUUNNA 3524-MOOTTORI C175-20: KSI
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatSuorituskyky & tuottavuus566-6252: MUUNNA 3524-MOOTTORI C175-20: KSI
Aloitus566-6252: MUUNNA 3524-MOOTTORI C175-20: KSI

566-6252: MUUNNA 3524-MOOTTORI C175-20: KSI

Tuotemerkki: Cat

fallback-image

566-6252: MUUNNA 3524-MOOTTORI C175-20: KSI

Tuotemerkki: Cat

Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

116-3719: 75 mm pitkä kartiomainen lukkotappi

Määrä: 4

1P-4584: Halkaistu laippa, tasoupotuksen halkaisija 84,94 mm

Määrä: 8

284-9631: Hydraulinjan tuulettimen mäntäpumppu

Määrä: 1

285-5247: PLATE AS

Määrä: 1

286-2631: 85 mm pitkä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kartiolukon nasta

Määrä: 4

290-7296: M16 kuusikulmainen pultti

Määrä: 2

354-6918: 4-osainen lineaarinen hydraulinesteen hammaspyöräpumppu

Määrä: 1

5P-8077: 64,13mm vastareiän halkaisijan jaettu laippa

Määrä: 12

6F-4718: 164,69mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas

Määrä: 1

6V-5553: 151,99 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas

Määrä: 1

6V-7742: M20 kuusiokantamutteri

Määrä: 4

8T-3282: 3.5 mm paksu kova aluslevy

Määrä: 4

8T-4122: 3.5 mm paksu kova aluslevy

Määrä: 24

8T-4140: M16-2 x 60 mm kuusiokantapultti

Määrä: 24

8T-4194: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapultti

Määrä: 16

8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm

Määrä: 16

9X-8268: 3.5 mm paksu kova aluslevy

Määrä: 2

Näyttää 1 - 17 / 17

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu