Aloitus610-5685: Ilmastointiletku
Aloitus610-5685: Ilmastointiletku
610-5685: Ilmastointiletku

Cat® Ilmastointiletku

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
610-5685: Ilmastointiletku
610-5685: Ilmastointiletku

Cat® Ilmastointiletku

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 610-5685 kuvaus

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from thermoplastic tube, textile braid and a elastomeric cover.

Näytä enemmän
Osanumeron 610-5685 tekniset tiedot
Kokonaispituus (mm): 710,0
Paino (kg): 0,232
Material: Other Hose
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 610-5685

PIENOISKOKOINEN HYDRAULINEN KAIVINKONE

304SR 303 SR

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu