Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality. Fluid carrying component Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections. The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part. Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Cat®-letkukokoonpanotuotteiden varoitus
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan. Cat® letkukokoonpanotuotteet on suunniteltu ja testattu järjestelmänä luotettavan liitoksen saavuttamiseksi, mikä maksimoi hydraulijärjestelmän turvallisuuden ja luotettavuuden. On myös suositeltavaa, että käytetään asianmukaisia ja asianmukaisesti huollettuja Caterpillar työkaluja sen varmistamiseksi, että letkut ovat puristaneet määritysten mukaisesti. Caterpillar letkun käyttö muiden valmistajien liittimien kanssa tai Caterpillar liittimien käyttö toisen valmistajan letkun kanssa voi johtaa epäluotettavien, vaarallisten tai huonokuntoisten letkukokoonpanojen tuotantoon. Caterpillar ei suosittele tai hyväksy sitä. Katso lisätietoja SAE J1273 kohdasta 6,3 ja ISO 17165-2 kohdasta 6,3.
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality. Fluid carrying component Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections. The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part. Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Cat®-letkukokoonpanotuotteiden varoitus
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan.
Näytä enemmän
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyä kestävä tiiviste: 3J-7354 (7/16-20)
Öljyä ja polttoainetta kestävä tiiviste: 214-7566 (7/16-20)
Jäähdytysnestettä ja ureaa kestävä tiiviste: 6V-9027 (7/16-20)
Materiaalin kuvaus: Pinnoitettu teräs
Material: Carbon Steel
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyä kestävä tiiviste: 3J-7354 (7/16-20)
Öljyä ja polttoainetta kestävä tiiviste: 214-7566 (7/16-20)
Jäähdytysnestettä ja ureaa kestävä tiiviste: 6V-9027 (7/16-20)
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality. Fluid carrying component Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections. The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part. Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Cat®-letkukokoonpanotuotteiden varoitus
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan.
Näytä enemmän
Osanumeron 2N-1287 tekniset tiedot
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyä kestävä tiiviste: 3J-7354 (7/16-20)
Öljyä ja polttoainetta kestävä tiiviste: 214-7566 (7/16-20)
Jäähdytysnestettä ja ureaa kestävä tiiviste: 6V-9027 (7/16-20)
330 L 215B 325B L 375-A L 322C EL300 330 LN 350 L 330-A L 235B 235C 235D E300 350-A 330-A 330-A LN 225D 330-A L M325C 350-A L 229D E180 245D 245B EL180 330B L 225 235 215 375-A 245 322C FM
R1600G R1600H R1700 II R1300 R1600 R2900 R1300G II R1700G R3000H R2900G R1300G
REMAN ENGINE
3406E
OFF HIGHWAY TRUCK
796 AC 794 AC 798 AC 773 798
OEM SOLUTIONS
3412C
WINCH
53 57 55 54 59 58 528 518 54H 57H 56H 59N 59L 58L
MOTOR GRADER
130G 140K 2 140H ES 12H NA 140H NA 24H 160K 160H 160G 16H NA 12H ES 14H NA 120G 120B 120K 140B 140K 140H 140G 143H 163H NA 160H ES 160 16G 140 14G 14E 12H 12G 12K 120 12F 160H NA 120K 2
BACKHOE
D3 931
TRACK-TYPE TRACTOR
D6G2 LGP D3C II D10 D8 GC D5R LGP D3B D3C D4B D4H D4C D4D D5R2 D4E D5B D5C D5M D5N D5H D6E SR D6C D6D D6N XL D6R D6M D6N D6H D6N LGP D4E SR D8GC D5R XL D7R D7F D7G D7H D8R D8K D8L D8N D9R D9L D9N D9H D6G2 XL D6D SR D6H II D9 GC D4H III D6N OEM D3 D5 D10N D11N D6H XL D6H XR D5H XL D8R II D4H XL D4C II
214-7566: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 8,92 mm
Ota yhteyttä edustajaan
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.