NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Valitse laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.

Rekisteröidy

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Valitse laite

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitTelakengät254-0234: Master-telakenkä
Aloitus
AlavaunuTelaketjukomponentitTelakengät
254-0234: Master-telakenkä
254-0234: Master-telakenkä

SystemOne™Telakenkä, keskusohjaus (Extreme Service, yksiharjainen)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
254-0234: Master-telakenkä
254-0234: Master-telakenkä
254-0234: Master-telakenkä
254-0234: Master-telakenkä
254-0234: Master-telakenkä

SystemOne™Telakenkä, keskusohjaus (Extreme Service, yksiharjainen)

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
Tallenna luetteloon

Luettelon tiedot ja asetukset
Yhdistä laite (valinnainen)
Tiliisi ei ole yhdistetty laitteita. Lisää laite osiossa My Equipment (Omat työlaitteet).

Luettelon näkyvyys
Luettelot ovat oletusarvoisesti yksityisiä. Jaa organisaatiosi jäsenten kanssa asettamalla julkiseksi.
Julkinen

Tuetut tiedostotyypit:

.csv (näyte),

.xlsx (näyte).

Selaa
Luo ja tallennaPeruuta
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly. Master track shoes are installed over the master track link.

Attributes:
• SystemOne™ Track is designed to operate at higher speeds and greater loads and components wear at a balanced rate. The result is maximum performance at the lowest possible operating cost.
• Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly. Master track shoes are installed over the master track link.

Attributes:
• SystemOne™ Track is designed to operate at higher speeds and greater loads and components wear at a balanced rate. The result is maximum performance at the lowest possible operating cost.
• Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Kengän leveys (in): 36
Telan nousu (mm): 203,2
Pultin koko (mm): M22
Telan nousu (in): 8
Pultin koko (in): 0.8661
Kengän tyyppi: Äärimmäinen palvelu, yksittäinen grouser, leikattu
Kengän leveys (mm): 915
Clipped: No
Hole Type: None
Joint Type: Master
Master Bolt Thread: M22
Offset: None
Track Stiffening System: None
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: Unknown
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Kengän leveys (in): 36
Telan nousu (mm): 203,2
Pultin koko (mm): M22
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Track-Type Tractor
D6R IIID6RD6TD6R LGPD6R IID6T LGPD6XED6
Näytä enemmän
Track-Type Tractor
D6R IIID6RD6TD6R LGPD6R IID6T LGPD6XED6
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 254-0234
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Liittyvät osat
196-1234
196-1234: TELAKENKÄ-M
Ota yhteyttä edustajaan
254-0233
254-0233: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
565-3578
565-3578: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
565-3580
565-3580: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
565-3591
565-3591: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
565-3587
565-3587: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
6Y-6300
6Y-6300: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
6Y-6404
6Y-6404: Telakenkä-M
Ota yhteyttä edustajaan
254-0230
254-0230: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
254-4469
254-4469: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
254-4470
254-4470: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
254-4471
254-4471: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
125-5163
125-5163: Telakenkä M
Ota yhteyttä edustajaan
1Q-4607
1Q-4607: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
565-3582
565-3582: Yksiharjainen telakenkä Päätelaketjukenkä
Ota yhteyttä edustajaan
1Q-4729
1Q-4729: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
196-1236
196-1236: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
254-4468
254-4468: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
254-4467
254-4467: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
291-9151
291-9151: SHOE TCK MST
Ota yhteyttä edustajaan
565-3584
565-3584: Yksiharjainen telakenkä Päätelaketjukenkä
Ota yhteyttä edustajaan
565-3585
565-3585: TELAKENKÄ MAS
Ota yhteyttä edustajaan
565-3589
565-3589: TELAKENKÄ MAS
Ota yhteyttä edustajaan
565-3590
565-3590: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
563-5919
563-5919: Master-telakenkä
Ota yhteyttä edustajaan
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa