Cat Reman -tuotteet erottaa kilpailijoista sitoumuksemme tarjota uuden veroista laatua. Suunnittelusta ja insinööritaidosta aina kokoonpanoon ja laadunhallintaan huippuosaajamme käyttävät uusimpien suuntausten mukaisia tekniikoita yli 8 000 tuotetta kattavan Cat Reman -tuotesarjan luomiseen – kaikilla tuotteilla on uutta vastaava Caterpillar-osien 12 kuukauden takuu†.
† Tähän voi olla rajoituksia. Täydet tiedot sovellettavasta Caterpillarin rajoitetusta takuusta saat valtuutetulta Cat-edustajalta.
-osia.
Seuraavat osa ovat vaihtoehtoisia Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman -tuotteet erottaa kilpailijoista sitoumuksemme tarjota uuden veroista laatua. Suunnittelusta ja insinööritaidosta aina kokoonpanoon ja laadunhallintaan huippuosaajamme käyttävät uusimpien suuntausten mukaisia tekniikoita yli 8 000 tuotetta kattavan Cat Reman -tuotesarjan luomiseen – kaikilla tuotteilla on uutta vastaava Caterpillar-osien 12 kuukauden takuu†.
† Tähän voi olla rajoituksia. Täydet tiedot sovellettavasta Caterpillarin rajoitetusta takuusta saat valtuutetulta Cat-edustajalta.
-osia.
301-4628 : LAAKERI-KUULA-YLEISKÄYTTÖINEN
Ota yhteyttä edustajaan
Kuvaus
Kuvaus
Description: Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance. Cat bearings are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Cat radial ball bearings are designed to accommodate loads that are primarily perpendicular to the shaft.Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs. Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Description: Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance. Cat bearings are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Cat radial ball bearings are designed to accommodate loads that are primarily perpendicular to the shaft.Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs. Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Description: Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance. Cat bearings are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Cat radial ball bearings are designed to accommodate loads that are primarily perpendicular to the shaft.Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs. Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 2D-5658 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Height (in): 0.83
Outside Diameter (in): 3.93
Height (mm): 21
Outside Diameter (mm): 100
Inner Diameter (mm): 55
Inner Diameter (in): 2.16
Material: Alloy Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 2D-5658
POWER MODULE
TR43 TR43-E44
TRANSMISSION-ONHIGHWAY
CX35 CX31
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT14G2 IT12 IT38H
WINCH
57H 56H 59N 59L 58L 53 56 59 58
BACKHOE
D3 931
TRACK-TYPE TRACTOR
D6H XL D6H XR D6T LGP D6R III D6GC D6H II D3C II D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D6R XL D9 GC D6R II D6T XW D3B D3C D6T XL D7R SERIES D8GC D4D D4E D6R D6T D6H D7R D7H D9 D3 D8R D8L D8N D6R STD D9T D9R D9L D9N D6T XL PAT D6T XW PAT D10N D10R D10T D7R II D6R LGP D7R XR
345B II 349F LXE 320-A L 215B 325-A FM L 325B L 320-A S 215C 320-A N 215D 325-A 322B LN 322N 325 LN 322-A LN 349E L 225B 225D 322B 349E L VG 352F XE VG 330B L 345C 349F L 325B LN 219D 352F-VG 325 L 330C L 229D 320B LL 330C FM 322-A L 322-A N 349E 349F 352F 229 322B L 225 325-A LN 231D 345C L 325-A L 322 LN 320-A 219 322 L 320N 330C LN 320B 320C 320B FM LL 320B S 320B N 320B L 345B II MH 330C 320 L 330C MH 345C MH
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.