Cat Reman -tuotteet erottaa kilpailijoista sitoumuksemme tarjota uuden veroista laatua. Suunnittelusta ja insinööritaidosta aina kokoonpanoon ja laadunhallintaan huippuosaajamme käyttävät uusimpien suuntausten mukaisia tekniikoita yli 8 000 tuotetta kattavan Cat Reman -tuotesarjan luomiseen – kaikilla tuotteilla on uutta vastaava Caterpillar-osien 12 kuukauden takuu†.
† Tähän voi olla rajoituksia. Täydet tiedot sovellettavasta Caterpillarin rajoitetusta takuusta saat valtuutetulta Cat-edustajalta.
-osia.
Seuraavat osa ovat vaihtoehtoisia Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman -tuotteet erottaa kilpailijoista sitoumuksemme tarjota uuden veroista laatua. Suunnittelusta ja insinööritaidosta aina kokoonpanoon ja laadunhallintaan huippuosaajamme käyttävät uusimpien suuntausten mukaisia tekniikoita yli 8 000 tuotetta kattavan Cat Reman -tuotesarjan luomiseen – kaikilla tuotteilla on uutta vastaava Caterpillar-osien 12 kuukauden takuu†.
† Tähän voi olla rajoituksia. Täydet tiedot sovellettavasta Caterpillarin rajoitetusta takuusta saat valtuutetulta Cat-edustajalta.
-osia.
422-9525 : LAAKERI-HOLKKI-YLEISKÄYTTÖINEN
Ota yhteyttä edustajaan
Kuvaus
Kuvaus
Description: Cat® Machine Linkage Sleeve Bearings support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found mostly in the arms and buckets of machines. Genuine Cat Pin and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, surface finish, and manufacturing processes, to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
Attributes: Cat heavy duty Sleeve Bearings are built with high grade steel and hardened for exceptional strength and wear life. They work as a system for your specific Cat machine and are tested and proven in the world's most severe applications. These bearings offer lower overall cost, outstanding strength and fatigue life, superior resistance to abrasive wear, and exceptional protection against galling, even in high-load conditions.
Recommended Application: Cat Sleeve Bearings are designed for conditions that require demand and load strength for longer bearing life. Cat Sleeve Bearings are the top choice for maximum performance in demanding applications. They are designed to match to the mating pin.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Description: Cat® Machine Linkage Sleeve Bearings support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found mostly in the arms and buckets of machines. Genuine Cat Pin and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, surface finish, and manufacturing processes, to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
Attributes: Cat heavy duty Sleeve Bearings are built with high grade steel and hardened for exceptional strength and wear life. They work as a system for your specific Cat machine and are tested and proven in the world's most severe applications. These bearings offer lower overall cost, outstanding strength and fatigue life, superior resistance to abrasive wear, and exceptional protection against galling, even in high-load conditions.
Recommended Application: Cat Sleeve Bearings are designed for conditions that require demand and load strength for longer bearing life. Cat Sleeve Bearings are the top choice for maximum performance in demanding applications. They are designed to match to the mating pin.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Jauhettu metalli,P/M-teräkset
Tyyp.: SUORA HOLKKI
Sisäinen ura: Ei Rasvareikää Laakerissa
Sisäkehän halkaisija (mm): 76
Sisäkehän halkaisija (in): 3.01
Ulkokehän halkaisija (mm): 89
Ulkokehän halkaisija (in): 3,51
Kokonaispituus (mm): 50
Kokonaispituus (in): 1,96
Ristiaukot: No
Ulkoinen ura: No
Ulkokehän halkaisija, noin (mm): 89
Kokonaispituus, noin (mm): 50
Sisähalkaisija, noin (mm): 76
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Jauhettu metalli,P/M-teräkset
Tyyp.: SUORA HOLKKI
Sisäinen ura: Ei Rasvareikää Laakerissa
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Wheel Tractor
637G631K637K631G
Wheel Tractor-Scraper
637631637K631K
Wheel Scraper
637631G631D631C631E637K637E631B637G637B637D
Motor Grader
16M24H18M316M324M2416H NA161816GC16H16G
Ripper Scarifier
16G
Näytä enemmän
Wheel Tractor
637G631K637K631G
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 3J-2333
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 3J-2333
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 3J-2333 kuvaus
Description: Cat® Machine Linkage Sleeve Bearings support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found mostly in the arms and buckets of machines. Genuine Cat Pin and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, surface finish, and manufacturing processes, to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
Attributes: Cat heavy duty Sleeve Bearings are built with high grade steel and hardened for exceptional strength and wear life. They work as a system for your specific Cat machine and are tested and proven in the world's most severe applications. These bearings offer lower overall cost, outstanding strength and fatigue life, superior resistance to abrasive wear, and exceptional protection against galling, even in high-load conditions.
Recommended Application: Cat Sleeve Bearings are designed for conditions that require demand and load strength for longer bearing life. Cat Sleeve Bearings are the top choice for maximum performance in demanding applications. They are designed to match to the mating pin.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.