Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Application: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan. Cat® letkukokoonpanotuotteet on suunniteltu ja testattu järjestelmänä luotettavan liitoksen saavuttamiseksi, mikä maksimoi hydraulijärjestelmän turvallisuuden ja luotettavuuden. On myös suositeltavaa, että käytetään asianmukaisia ja asianmukaisesti huollettuja Caterpillar työkaluja sen varmistamiseksi, että letkut ovat puristaneet määritysten mukaisesti. Caterpillar letkun käyttö muiden valmistajien liittimien kanssa tai Caterpillar liittimien käyttö toisen valmistajan letkun kanssa voi johtaa epäluotettavien, vaarallisten tai huonokuntoisten letkukokoonpanojen tuotantoon. Caterpillar ei suosittele tai hyväksy sitä. Katso lisätietoja SAE J1273 kohdasta 6,3 ja ISO 17165-2 kohdasta 6,3.
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Application: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan.
Näytä enemmän
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Jäähdytysnestettä ja ureaa kestävä tiiviste: 199-9751 (M18 X 1,5), 291-8174 (M16 X 1,5)
Tyyp.: Suoraan
Öljyä ja polttoainetta kestävä tiiviste: 228-7103 (M18 X 1,5), 228-7102 (M16 X 1,5)
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyä kestävä tiiviste: 8T-7524 (M18 X 1,5), 8T-6850 (M16 X 1,5)
Materiaalin kuvaus: Pinnoitettu teräs 1E4377A
Pituus (mm): 35
Kuusiokoko (mm): 22
Kierre: M18X1,5 Käänteinen laippa; M16X1,5
Pituus (in): 1,38
Kuusiokoko (in): 0,87
Material: Alloy Steel
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Jäähdytysnestettä ja ureaa kestävä tiiviste: 199-9751 (M18 X 1,5), 291-8174 (M16 X 1,5)
Tyyp.: Suoraan
Öljyä ja polttoainetta kestävä tiiviste: 228-7103 (M18 X 1,5), 228-7102 (M16 X 1,5)
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 499-8646
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 499-8646
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 499-8646 kuvaus
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Application: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan.
Näytä enemmän
Osanumeron 499-8646 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Jäähdytysnestettä ja ureaa kestävä tiiviste: 199-9751 (M18 X 1,5), 291-8174 (M16 X 1,5)
Tyyp.: Suoraan
Öljyä ja polttoainetta kestävä tiiviste: 228-7103 (M18 X 1,5), 228-7102 (M16 X 1,5)
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyä kestävä tiiviste: 8T-7524 (M18 X 1,5), 8T-6850 (M16 X 1,5)
Materiaalin kuvaus: Pinnoitettu teräs 1E4377A
Pituus (mm): 35
Kuusiokoko (mm): 22
Kierre: M18X1,5 Käänteinen laippa; M16X1,5
Pituus (in): 1,38
Kuusiokoko (in): 0,87
Material: Alloy Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 499-8646
Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.
Liittyvät osat
228-7102: 13,4 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
Ota yhteyttä edustajaan
8T-7524: 15,4mm sisähalkaisija STOR O-rengastiiviste
Ota yhteyttä edustajaan
228-7103: 15,4 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
Ota yhteyttä edustajaan
8T-6850: 13,4 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
Ota yhteyttä edustajaan
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Keskustele asiantuntijan kanssa
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.