AloitusLeikkuuterätKauhan hampaat ja adapterijärjestelmätSovittimet505-4029: Kahden hihnan sovitin, keski
Aloitus
LeikkuuterätKauhan hampaat ja adapterijärjestelmätSovittimet
505-4029: Kahden hihnan sovitin, keski
505-4029: Kahden hihnan sovitin, keski

A80 kahden hihnan sovittimen keskipultti

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
505-4029: Kahden hihnan sovitin, keski
505-4029: Kahden hihnan sovitin, keski
505-4029: Kahden hihnan sovitin, keski
505-4029: Kahden hihnan sovitin, keski
505-4029: Kahden hihnan sovitin, keski
505-4029: Kahden hihnan sovitin, keski

A80 kahden hihnan sovittimen keskipultti
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
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Advansys adapters protect the buckets of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat® Two-Strap Adapters feature a lower profile than the flush-mount adapter, allowing for more penetration and higher productivity.

Cast from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable adapters make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• A80 Center Bolt-on Adapter to fit 32 mm edge with a 22.5 degree bevel angle


Applications:
• Wheel Loader Buckets

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Advansys adapters protect the buckets of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat® Two-Strap Adapters feature a lower profile than the flush-mount adapter, allowing for more penetration and higher productivity.

Cast from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable adapters make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• A80 Center Bolt-on Adapter to fit 32 mm edge with a 22.5 degree bevel angle


Applications:
• Wheel Loader Buckets

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Series: Advansys
Size: Advansys 80
Overall Length (mm): 427
Width (in): 4.268
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 16.811
Width (mm): 108.4
Base Edge Thickness Class: 32
Bevel Angle: 22.5
Position: Center
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 11.457
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 291
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Material: Carbon Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 166
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Series: Advansys
Size: Advansys 80
Overall Length (mm): 427
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Bucket
BUCKET
Track Loader
963C963K963
Wheel Loader
938G938H950GC962H962G II938G II950H950K962L962K962M Z950M962950950L962M950 GC950G II950M Z
Näytä enemmän
Bucket
BUCKET
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 505-4029
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Liittyvät osat
5P-8136
5P-8136: 1-8 kierteinen 101,6 mm pitkä aurapultti
Ota yhteyttä edustajaan
6V-6535
6V-6535: 1 1/4-7 kierteinen 95 mm pitkä auran pultti
Ota yhteyttä edustajaan
8J-2933
8J-2933: 1-8-2B kierre lukkomutteri
Ota yhteyttä edustajaan
2J-5997
2J-5997: 1 1/4 tuuman - 7 kartioinen lukkomutteri
Ota yhteyttä edustajaan
505-4032
505-4032: Kulmasovitin oikea
Ota yhteyttä edustajaan
505-4033
505-4033: Kulmasovitin vasen
Ota yhteyttä edustajaan
8T-9079
8T-9079: 1 1/4-7 kierteinen 85 mm pitkä auran pultti
Ota yhteyttä edustajaan
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa