NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Valitse laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
OsatAlavaunuAlavaunuAlavaunujen kumitelakomponentitAlavaunujen kumitelakomponentitIDLERSSekalaiset komponentitTELATTelakuormaajaVetopyöräAlavaunujen laitteetAlavaunujen laitteetAluslevyMUTTERITPultitAlavaunujen sekalaiset osatAlavaunujen sekalaiset osatAkselitHolkit ja laakeritNastatVälikkeetAlavaunusarjatAlavaunusarjatAlavaunukokonaisuudetJohtopyöräryhmien sarjatKannatinrullaryhmien sarjatNivelryhmien sarjatSuojussarjatTelalevyryhmien sarjatTelarullaryhmien sarjatVetopyöräryhmien sarjatKumitelaRakenteetRakenteetLevyt ja kannattimetRunkokokoonpanotTelaketjujen säätöTelaketjujen säätöPalautinryhmät ja -osatTelaketjujen kiristin- ja säädinkomponentitVakautinosatTelaketjukomponentitTelaketjukomponentitLaakerien kauluksetNivelkokoonpanotPatruunakokoonpanoSekalaiset telaketjukomponentitTelakengätTelaketjujen niveletTelaketjujen tiivisteetTelaketjuryhmien osiotTelaketjuryhmätTelalevytTelatapitVälikappaleetTelitTelitTappiasetelma ja patruunatTelitTiivisteetTiivisteetDuo-Cone-ryhmätO-RenkaitaTooriset renkaatVarmistusrenkaat ja suorakulmaiset tiivisteetrenkaatValssatut komponentitValssatut komponentitAkselitAlarullatJohtopyöräkokoonpanotJohtopyöräryhmätKannatinrullaryhmätKannatinrullien kehäkokoonpanotKauluksetKiinnityskorkit, lohkot ja laakerinkiinnikkeetLiukusäätimetSekalaiset valssatut komponentitTelapyörästön etupyöräryhmätTelarullaryhmätTelarullien kehäkokoonpanotTyöstetyt johtopyöräkomponentitValetut ja taotut johtopyörätVanteetVetopyörät ja segmentitVartijatHydrauliikkaHydrauliikkaHydrauliikan korjaus- ja huoltosarjatHydrauliikan korjaus- ja huoltosarjatHydraulisylinterin tiivistesarjatYleiset hydrauliikan korjaus- ja huoltosarjatHydraulipumput, moottorit & komponentitHydraulipumput, moottorit & komponentitHydrauliikkamoottoritHydrauliikkapumputMuut hydrauliikkapumput & -moottoritMuut hydraulipumpun ja moottorin komponentitHydraulisen vasaran osatHydrauliset akut & komponentitHydrauliset sylinterit & komponentitHydrauliset sylinterit & komponentitHydraulisylinterien putki- & tynnyrikokoonpanotHydraulisylinterien tiivisteetHydraulisylinterin tiivistesarjatHydraulisylinterin varsi & varsikokoopanotHydraulisylinteriryhmätMuut sylinterikomponentitHydrauliset venttiiliryhmät & komponentitHydrauliset venttiiliryhmät & komponentitHydraulisen venttiilin komponentitHydrauliset jarruventtiilitHydrauliset linjaventtiilitHydrauliset ohjaussauvaventtiilitHydrauliset patruunaventtiilitHydrauliset pääsäätöventtiilitKäsikäyttöiset venttiilitMuut hydrauliset venttiilitHydraulisylinterin tiivistesarjatHydraulisäiliöt, säiliöt ja muut säiliön komponentitHydraulisäiliöt, säiliöt ja muut säiliön komponentitHydraulisen säiliön komponentitHydrauliset säiliötMuut hydrauliset komponentitKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratHihnat & hihnapyörätHihnat & hihnapyörätHihnapyörätHihnatKahvat, salvat ja käsivivutKahvat, salvat ja käsivivutOhjaamon kahvatOhjaamon käsivivutOhjaamon oven kahvatOhjaamon salvatKanavat ja putketKanavat ja putketRakenteelliset putketTavalliset kanavatU-kanavatLAITTEISTOLaakerit ja holkitLaakerit ja holkitHihatJalkataskutKaratKorkitMuut laakerit ja holkitPallomaiset tasotPidätinPuolirengasValssauselementitLaitteetLaitteetAluslevyt & välikkeetAvaimetEristystelineetJousiKiinnikkeet & komponentitKiinnittimetKiinnitys-/lukitusrenkaatLäpiviennitMuut laitteistotNostokomponentitPallomaiset pallotPuristimetPuskuritSaranatTankojen päät & ohjaustangotTapitVaijeriköydet, kaapelit ja ketjutLetkut & putketNiveltapit & holkkilaakeritNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeriKartiomaiset sovitusnastatLinkitystappiLippunastakokoonpanot ja komponentitMuut nastat ja nastakokoonpanotMuut niveltapit ja holkkilaakeritPidätinrenkaan tapitPidätintangon tapit & komponentitPäänastatTavalliset nastatUseita OD-nastojaO-rengassarjatTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetEpäsäännölliset levytKulmakiinnikkeetLitteät tavallisen muotoiset levytMuut tangot, levyt ja kulmakiinnikkeetNeliö-, kuusio- ja pyöreät palkitTiedot, viestit ja merkinnätTiedot, viestit ja merkinnätKalvotLevytMuut tunnistekomponentitTunnisteetTiivisteet & o-renkaatTiivisteet & o-renkaatBulkkitiivisteD-rengasIkkunan & paneelin tiivisteetLöysät huulimännätMetalliset renkaatMuut tiivisteetO-rengasPYÖRIVÄPaina paikalleenPolttoainejärjestelmien tiivisteetSarjatSuorakaiderenkaatSuorakaiteen muotoiset tiivisteet ja renkaatSäänauhatTiivistealuslevyTiivisteetTukirenkaatVaahto, eristys ja vuorauksetVaahto, eristys ja vuorauksetEpäsäännöllinenEristysryhmät & kokoonpanotKolmiotNeliö suorakulmioOhjaamon eristysPutkimaiset pakoholkitPyöreälämpösuojatKorjaamon tarvikkeetKorjaamon tarvikkeetAkkuhuoltolaitteetHankaavaHankaavaHiomaharjatHiomapyörätLevytMuut hioma-aineetKorjaamon lattiamatotKorjaamon turvatarvikkeetKorjaamon turvatarvikkeetAbsorbentit & roiskesarjatHenkilökohtaiset suojaimetPolttoaineen saastumisen valvontaKorjaamon valaistus & sähkötuotteetKorjaamon valaistus & sähkötuotteetMuut sähkötuotteetTaskulamput & akutTyövalot & jatkojohdotMaalitMetallityöMetallityöMetallin korjausMetallin leikkausMuut korjaamotarvikkeetMuut korjaamotarvikkeetKorjaamotikkaatMuut korjaamotuotteetRiippulukotTalonmiestuotteetNesteen näytteenottolaitteetPakkaustarvikkeet & -laitteetPyyhkeet & käsipaperitTeipitTyökTyökJakoavaimetKäsityökalutMomenttityökalutPihditPneumaattiset työkalutRUUVIMEISSELISARJARasvapistoolitRäikät & pistorasiatSorkkarautaTaltat & lävistimetTasot, mittausvälineet & mittaritTyökalurasiatTyökalusarjatVasarat & liukukelkatpumputLeikkuuterätLeikkuuterätAsfalttityömaan leikkuuterätAsfalttityömaan leikkuuterätPäällystys leikkaa terätPäällystys tasoituslevyKULUTUS-LEVYKULUTUS-LEVYKantapään levytKauhan takaosan kulutuslevytPohjalevytPohjan reunan kulutuslevytSivupalkin kulutuslevytSuksilautasetTakaisin Vedä palkitVuorauksen kulutuslevytKaivinkoneen leikkuuterätKaivinkoneen leikkuuterätKaapimen leikkuusärmäKaavinelevaattorin ja ejektorin osatKaavinreitittimen bititKallioporakoneen leikkuuterätKallioporakoneen leikkuuterätAlaspäin-porattavien-vasaroiden-adapteritReikää-pienemmät-vasarakokoonpanotReiän-vasaran-terätTricone-poranterätTricone-porasuuttimetKauhan hampaat ja adapterijärjestelmätKauhan hampaat ja adapterijärjestelmätHammaspylväsHampaiden liittimetHuulten ja sovittimien korjausnenätKauhan hampaatLaatikon hampaatSovittimen KannetSovittimetKauhan kulmat ja kulmasuojatKauhan kulmat ja kulmasuojatKauhan kulmasuojatKauhan kulmatKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausKauhan LeikkuusärmätKauhan huippuluokan segmentitKauhan pääpalatKauhan tasoitusreunatModulaariset käärinliinatPeitteetPuolinuolen leikkuusärmäPuolinuolen pään bititPuolinuolen segmentitYläkannetKauhan pohjan reunat ja huuletKauhan pohjan reunat ja huuletPohjan reunakokoonpanotPohjan reunatValettu huuletKulutussuojausKulutussuojausChocky-pylväsKannan suojusKäytä korvakkeitaKäytä lohkojaKäytä napitKäytä tankojaMekaanisesti kiinnitetty kulutuslevyjärjestelmä (MAWPS)Pohjan reunan suojaPulttien säästäjätTURVAKAARILeikkuuterähuoltotyökalut ja mittaritLeikkuuterähuoltotyökalut ja mittaritLeikkuuterähuoltotyökalutLeikkuuterämittaritLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysCapSure-hihatCapSure-lukotKallion ohjaimetLeikkuuteräkatkaisijat ja -pistokkeetLeikkuuteräkiinnikkeetLeikkuuteräpinneLeikkuuteräprikatLeikkuuteräpultitLeikkuuterät kiinnityskorvakkeetMaadoitetut leikkuuterätMuut leikkuuterätMuut leikkuuterätMulcher-hampaatVaijeriRepijä- ja skarifikaattorileikkuuterätRepijä- ja skarifikaattorileikkuuterätRipper varren korjausnenätRipper varren suojatScarifier varretScarifier-hampaatViiltäjä varretViiltäjän hampaatSivuleikkurit ja sivupalkin suojausSivuleikkurit ja sivupalkin suojausSiipi käärinliinatSivuleikkuritSivupalkin suojan leikkauslohkotSivupalkin suojatTerän leikkuusärmä ja päätyterätTerän leikkuusärmä ja päätyterätLaatikkoterä leikkuusärmäTerän päätyterätTiehöylän bittijärjestelmätTiehöylän bittijärjestelmätTiehöylän bititTiehöylän bittisovitinlevytTiehöyläterän ongintalevytTiehöylän leikkuusärmä ja päätyterätTiehöylän leikkuusärmä ja päätyterätTiehöylän leikkuusärmäTiehöylän pääteterätTiehöylän päätyterän peittokuvatTäryjyrän pyörän maata koskettavat työkalutTäryjyrän pyörän maata koskettavat työkalutTäryjyrä pyörän hammaskokoonpanotTäryjyrä pyörän hammasvälitTäryjyrä pyörän hampaatLetkut & putketLetkut & putketHybridiletku- & putkikokoonpanotKorkit & tulpatKorkit & tulpatKorkitMuut korkit & pistokkeetPistokkeetPysäyttimetLetkut, letkukokoonpanot ja letkukomponentitLetkut, letkukokoonpanot ja letkukomponentitImuletkut ja paluuletkutIrtoletkutJäähdytysnesteletkutKeski- ja korkeapaineletkutKeskipaineletkutKiinteäpituiset letkutKorkeapaineletkutLetkukokoonpanotLetkusuojatLämmitys- ja ilmastointiletkutMoottorin ja jarrujen letkutOhjaus- ja termoplastiset letkutPolttoaineletkutPutket, putkikokoonpanot ja putkikomponentitPutket, putkikokoonpanot ja putkikomponentitPutken komponentitPutketPutketPutkikokoonpanotSovittimet & liittimetSovittimet & liittimetKytkimetLiittimetMukautetut sovittimetSovittimet ja komponentitLisälaitteetLisälaitteetHaarukatHaratJyrsimetKairatKaivurikuormaajatKallistuksen kiertojärjestelmätKantojyrsimetKauhat – kaivurikuormaajaKauhat – keskikokoinen pyöräkuormaajaKauhat – liukuohjattu kuormaajaKauhat – pieni pyöräkuormaajaKauhat – pienikokoinen pyöräkuormaajaKauhat – pienoiskokoinen hydraulinen kaivinkone (0 - 10T)KetjukaivimetKetjuruohonleikkuritKouraKylmäjyrsimetLiittimetLumentyöntimetLumiauratLumilingotLumisuojatLuudatMateriaalinkäsittelypuomitPaalikeihäätPaalikouratPeukalotRepijätSahatSilppuritMoottoriMoottoriFEAD ja kotelojärjestelmätFEAD ja kotelojärjestelmätEtu- ja takakotelotFEAD & tuuletinmoottorin kiinnikkeetKampiakselin sovittimetPumppu ja lisäsovittimetTuulettimen sovittimetTuulettimen vetoryhmätHihnat, hihnapyörät & tärinänvaimentimetHihnat, hihnapyörät & tärinänvaimentimetMoottorin hihnapyörätMoottorin hihnatMoottorin tärinänvaimentimetMuut hihnat, hihnapyörät ja tärinänvaimentimetIlma- ja hydrauliset käynnistysjärjestelmätIlma- ja hydrauliset käynnistysjärjestelmätEetteriventtiilitEstolaitteetKÄYNNISTINVenttiilitVoiteluaineetY-siivilätÄänenvaimentimetJäähdytysjärjestelmäJäähdytysjärjestelmäJälkijäähdyttimet & komponentitJäähdytin & komponentitJäähdytyskokoonpanotJäähdytysmoduulitLämmönvaihtimetMuut jäähdytysjärjestelmän komponentitSäiliöt & osatTERMOSTAATTITuulettimet ja komponentitVesipumput & komponentitÖljynjäähdytinMoottorin kunnostussarjatMoottorin kunnostussarjatMoottorin kunnostussarjaMoottorin osatMoottorin osatIlmakompressori & komponentitMoottorin kannetMoottorin kiinnikkeet & tuetMoottorin laakeritMoottorin pyörivät komponentitMännät & muut männän komponentitNOKKA-AKSELISARJASylinterilohkot ja komponentitnokka-akseliMoottorin suodattimet & nesteet:Moottorin suodattimet & nesteet:Moottorin korjaus- & huoltosarjatMoottorin nesteetMoottorin suodattimetMoottorin vaihteistoMoottorit & lohkotMoottorit & lohkotLYHYT LOHKOMoottoritMuut moottorikokoonpanotPITKÄ LOHKOPaljaat lohkotSylinterilohkon komponentitSylinterilohkotPakoputkijärjestelmäPakoputkijärjestelmäImukomponentitJälkikäsittelyjärjestelmät & komponentitMuut pakojärjestelmän komponentitPakoputketPakoputkistoPakosarjat & imusarjan komponentitPakoventtiilitPoistoilmalaitteetPoistopalkeetWastegateÄÄNENVAIMENNINPolttoainejärjestelmäPolttoainejärjestelmäKaasuttimet & säätimetMuut polttoainejärjestelmän komponentitP.AINEPUMPPUPolttoain. painePolttoainejärjestelmien tiivisteetPolttoainejärjestelmän venttiilitPolttoainekiskotPolttoaineputket/korkeapaineputketPolttoainesäiliötPumppusuutinRuiskutussuuttimetToimilaiteetSytytys-/sähköjärjestelmäSytytys-/sähköjärjestelmäKÄYNNISTINSytytyksetSytytystulpatVAIHTOVIRTALATURITÖljysumun ilmaisimetTurbo-järjestelmäTurbo-järjestelmäHajottimet & suuttimetKotelot ja kannetMuut Turbo-komponentitTurbo patruunatTurboahtimet & turboahdinryhmätVenttiilikoneistoVenttiilikoneistoKEINUVIPU KMoottorin jarrutMuut venttiilikomponentitMuut venttiilimekanismin komponentitNOKKA-AKSELISARJANostoakseliPyörivät kelatSiltaToimilaiteetTyöntötankoVenttiilitnokka-akseliVoitelujärjestelmäVoitelujärjestelmäHuohottimetHävittäminen ja OCV-linjatMuut voitelukomponentitSuljettu kampikammion ilmanvaihto (CCV)SäätövastuksetÖljylinjatÖljynvaihtojärjestelmän venttiilikokoonpanoÖljypohjatÖljypumpun komponentitÖljytäytötöljypumppuOhjaamotOhjaamotECM/telematiikkaHälyttimet & torvetHälyttimet & torvetHälyttimetTorvetKuljettajan mekaaniset ohjaimetKuljettajan mekaaniset ohjaimetMekaaniset ohjausvivutMuut käyttäjän ohjauskomponentitOhjauspyörätPolkimetKuljettajan sähköohjaimetKuljettajan sähköohjaimetHVACKameratMuut ohjaamon hallintalaitteetNäppäimistötOhjaamon kytkimetOhjaamon painikkeet & nupitOhjaussauvan komponentitOhjaussauvatPyyhkimen kytkimetPyörivät & Jog Dial -moduulitVarretMuut ohjaamon komponentitOhjaamon LVI-järjestelmätOhjaamon LVI-järjestelmätMuut ohjaamon LVI-komponentitOhjaamon akut, vastaanottimet & kuivaimetOhjaamon haihduttimetOhjaamon ilmansuodatinOhjaamon ilmastoinnin kokoonpanotOhjaamon ilmastointikompressoritOhjaamon kanavatOhjaamon puhaltimetOhjaamon termostaatitSäleikötOhjaamon ikkunoiden & paneelien säänauhat & tiivisteetOhjaamon ikkunoiden & paneelien säänauhat & tiivisteetIkkunan & paneelin tiivisteetSäänauhatOhjaamon katoksetOhjaamon kokoonpanotOhjaamon näkyvyysOhjaamon näkyvyysAluslevyn nestesäiliötIkkuna & lasiMuut ikkuna- ja lasikomponentitMuut näkyvyyskomponentitTuulilasin pyyhkimet, aluslevyt & komponentitVarjostimetVisiiritVision Systems– PeilitOhjaamon näytöt & mittaritOhjaamon näytöt & mittaritMittaritOhjaamon mittariryhmätOhjaamon näytötOhjaamon ovetOhjaamon ovetOhjaamon kahvatOhjaamon käsivivutOhjaamon oven kahvatOhjaamon ovikokoonpanotOhjaamon salvatOhjaamon sisätilaOhjaamon sisätilaOhjaamon eristysOhjaamon hätäuloskäynnin komponentitOhjaamon istuimet & komponentitOhjaamon kojelauta ja varustetasotOhjaamon lattiamatotOhjaamon säilytystilaOhjaamon turvallisuusOhjaamon viihdejärjestelmätOhjaamon viihdejärjestelmätAntenniKaiuttimet & grillitRadiotRadiot ja tarvikkeetUSB-portitVirtapistokkeetPäivitys- ja korjaussarjatPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatKorjaus- & huoltosarjatAlavaunuHuoltoHydrauliikkaKulutusosat (GET)KytkentätappisarjatMoottoritMuut korjaus & ylläpitosarjatSähkö & elektroniikkaVoimansiirto ja ohjausPäivityssarjatPäivityssarjatECM/telematiikkaKunnossapidon parantaminenMukavuusMuut päivityssarjatPäästöt & määräyksetSuorituskyky & tuottavuusTietoturvaTurvallisuus & näkyvyysVartiointiRungot & Muut järjestelmien komponentitRungot & Muut järjestelmien komponentitKevyet runkovalmisteetKevyet runkovalmisteetAstinlevytKotelot ja ovetKäsikaiteetKävelytiet ja tasotMuut kevyet valmisteetPortaatPyörän lokasuojatRitilät, grillit ja näytötTelan lokasuojatTikkaatVaiheetVivut ja linkitLevittäjän hissi- ja ejektorijärjestelmätMukautetut rakenteetMuut kannet ja tuetMuut kannet ja tuetAsiakastuetEi-metalliset kannet ja tuetMetalliset kannetMukautetut putkimaiset tuetPalonsammutusjärjestelmä ja komponentitPalonsammutusjärjestelmä ja komponentitOhjaimet & moduulitSammuttimetSuuttimetToimilaiteetRaskaat runkovalmisteetRaskaat runkovalmisteetHyötykuorman kantorakenneKoneen runkoKuorma-autojen korit ja vuorauksetMuut raskaat valmisteetTartunta-, nosto- ja työntörakenteetTelan kehyksetTäryjyrän pyörätUlkoinen ROPSVastapaino & painolastitRasvan voitelujärjestelmätRasvan voitelujärjestelmätPainevoitelurasvatVoitelupumputVoiteluventtiilit ja suuttimetSuojaavat kokoonpanorakenteetSäiliöt & osatSäiliöt & osatAluslevyn nestesäiliötDEF-säiliötIlmasäiliötMittaritMuut säiliön komponentitPainekannetPesusäiliötPolttoainesäiliötSuodattimet & nesteetSuodattimet & nesteetNesteetNesteetJälkikäsittely/dieselin pakoneste (DEF)JäähdytysnesteetVoiteluaineetÖljytSuodat.Suodat.- IlmansuodatinHuohottimetHydrauli- ja vaihteistosuodattimetIlmanpuhdistimetJÄÄHDYTYSnestehoitoaineJälkikäsittely/DEFMoottoriöljynsuodattimet & komponentitMuut suodattimet ja suodatinkomponentitNäytötPolttoainesuodattimet & polttoaineen vedenerottimetVoitelujärjestelmän suodattimetSähkö & elektroniikkaSähkö & elektroniikkaAkutAkutAkun komponentitKatkeamaton virtalähdeMuut akutRaskas käyttöYleiskäyttöAnturit & kytkimetAnturit & kytkimetAnturi- & kytkinkomponentitAsentoanturiECM/telematiikkaEdistyneet anturitLidarLämpötila-anturiLämpötilakytkimetMuut anturit & kytkimetNesteen tasoanturitNopeus- & ajoitusanturitPaineanturitPainekytkimetPäästöanturitTutkaECM/telematiikkaHälyttimet & torvetHälyttimet & torvetHälyttimetTorvetJohtosarjat ja kaapelitJohtosarjat ja kaapelitIrtotavaratJohdotusryhmätJohtosarjakokoonpanotKaapelikokoonpanotLiittimetMuut johtosarjat ja kaapelitMuut liittimetPutketTerminaalitKunnonseurantaLämmittimetMuut sähkö- ja elektroniikkakomponentitOhjaamon näytöt & mittaritOhjaamon näytöt & mittaritOhjaamon mittariryhmätOhjaamon mittaritOhjaamon näytötOhjaamon viihdejärjestelmätOhjaamon viihdejärjestelmätAntenniKaiutin & ristikkoRadiotRadiot ja tarvikkeetUSB-porttiVirtapistokePeruskomponentitPeruskomponentitDioditGeneraattoritJäähdytyselementitKatkaisijat & sulakkeetKelatKondensaattoritKÄYNNISTINMoottoritMuuntimetReleSolenoiditSäätövastuksetTasasuuntaajatVAIHTOVIRTALATURITVastuksetVäyläkiskotPäätelohkotRadiot & radiotarvikkeetRadiot & radiotarvikkeetRadiotRadiot ja tarvikkeetSähkö- ja elektroniikkakorjaus- ja huoltosarjatSähköiset kuljettajan ohjaimetSähköiset kuljettajan ohjaimetHVACKameratMuut ohjaamon hallintalaitteetNäppäimistötOhjaamon kytkimetOhjaamon painikkeet & nupitOhjaussauvan komponentitOhjaussauvatPyyhkimen kytkimetPyörivät & Jog Dial -moduulitVaihteiston nostovivutVarretSähkörasiatValot & valotarvikkeetValot & valotarvikkeetValotValotarvikkeetVirtaVirtaAkutGeneraattoritKÄYNNISTINMoottoritMuistikortit ja HD:tMuuntajatMuut tehomuuntimen komponentitOhjelmistoVAIHTOVIRTALATURITVaihtosuuntaajatVirran säätimetVision SystemsVoimans.Voimans.Akselit & komponentitAkselit & komponentitAkselin komponentitAkselitDIFFERENTIAALIDIFFERENTIAALIMuut tasauspyörästön komponentitTasauspyörästön kannattimetTasauspyörästön kitkalevytTasauspyörästön koteloTasauspyörästön kotelo & kotelokokoonpanotTasauspyörästön laakerisarjatTasauspyörästön laakeritTasauspyörästön ristikotTasauspyörästön vaihteetTasauspyörästöryhmättasauspyörästön levytGearsGearsHammaskehätMuut vaihteetPlaneettavaihteetPumpun vaihteetaurinkovaihteetHaarukat & haarukan kokoonpanotHaarukat & haarukan kokoonpanotHaarukatHaarukkakokoonpanotJarrut & komponentitJarrut & komponentitHydrauliset jarruventtiilitJarrukengän kokoonpanoJarrun pääsylinteritJarrunavatJarrupalatJarrurummutJarrusäiliötJarrutMuut jarrukomponentitSeisontajarrun levytnokka-akseliKytkimet & komponentitKytkimet & komponentitKoblingshusKytkimetKytkin-jarrunapaLEVY - KYTKINKäyttöketjut & vetopyörätKäyttöketjut & vetopyörätKäyttöketjutVetopyörätMomentinmuuntimet & komponentitMomentinmuuntimet & komponentitMom.muunt. lämp.Momentinmuuntimen komponentitMomentinmuuntimen laakeritMuut voimansiirron komponentitMuut voimansiirron komponentitMuut voimansiirron komponentitSovittimet & kytkimetVetoryhmätVoimansiirron akselit & akselikokoonpanotVoimansiirron erotinlevytVoimansiirron kitkalevytVoimansiirron pumppuventtiilitVoimansiirron rakenneosatOhjausOhjausMuut ohjauskomponentitOhjauksen kitkalevytOhjauslevytPYÖRÄTPäätepyörästöPäätepyörästöKitkalevytMuut päätepyörästön komponentitPÄÄTEPYÖRÄSTÖPäätepyörästön Duo-Cone-tiivisteetPäätepyörästön laakerisarjatPäätepyörästön laakeritPäätepyörästön levytPäätepyörästön vaihteetPäätepyörästön vaimennuslevytRenkaat & vanteetRenkaat & vanteetAsennuslevytRengas & renkaan osatRoiskeläpätVanteen komponentitVanteetVaihteistot & komponentitVaihteistot & komponentitMuut vaihteiston komponentitVaihteistokotelot & kokoonpanotVaihteistolevytVaihteiston järjestelytVaihteiston kitkalevytVaihteiston laakerisarjatVaihteiston laakeritVaihteiston roottoriVaihteiston tiivistesarjatVaihteistotVetoakselit ja niveletVetoakselit ja niveletMuut vetoakselit ja nivelkomponentitNiveletVetoakselin levytVetoakselitVoimansiirron korjaus- & huoltosarjatVoimansiirron korjaus- & huoltosarjatVoimansiirron & ohjauksen sarjatVoimansiirron laakerisarjatVoimansiirron tiivistesarjatVoimansiirron suodattimet & nesteetVoimansiirron suodattimet & nesteetVoimansiirron nesteetVoimansiirron suodattimetOstovaihtoehdotItsehuoltovaihtoehdotCat® Remanin tuotteetMääräaikaishuollon sarjatCat® Merchandise
Rekisteröidy
OsatAlavaunuAlavaunuAlavaunujen kumitelakomponentitAlavaunujen kumitelakomponentitIDLERSSekalaiset komponentitTELATTelakuormaajaVetopyöräAlavaunujen laitteetAlavaunujen laitteetAluslevyMUTTERITPultitAlavaunujen sekalaiset osatAlavaunujen sekalaiset osatAkselitHolkit ja laakeritNastatVälikkeetAlavaunusarjatAlavaunusarjatAlavaunukokonaisuudetJohtopyöräryhmien sarjatKannatinrullaryhmien sarjatNivelryhmien sarjatSuojussarjatTelalevyryhmien sarjatTelarullaryhmien sarjatVetopyöräryhmien sarjatKumitelaRakenteetRakenteetLevyt ja kannattimetRunkokokoonpanotTelaketjujen säätöTelaketjujen säätöPalautinryhmät ja -osatTelaketjujen kiristin- ja säädinkomponentitVakautinosatTelaketjukomponentitTelaketjukomponentitLaakerien kauluksetNivelkokoonpanotPatruunakokoonpanoSekalaiset telaketjukomponentitTelakengätTelaketjujen niveletTelaketjujen tiivisteetTelaketjuryhmien osiotTelaketjuryhmätTelalevytTelatapitVälikappaleetTelitTelitTappiasetelma ja patruunatTelitTiivisteetTiivisteetDuo-Cone-ryhmätO-RenkaitaTooriset renkaatVarmistusrenkaat ja suorakulmaiset tiivisteetrenkaatValssatut komponentitValssatut komponentitAkselitAlarullatJohtopyöräkokoonpanotJohtopyöräryhmätKannatinrullaryhmätKannatinrullien kehäkokoonpanotKauluksetKiinnityskorkit, lohkot ja laakerinkiinnikkeetLiukusäätimetSekalaiset valssatut komponentitTelapyörästön etupyöräryhmätTelarullaryhmätTelarullien kehäkokoonpanotTyöstetyt johtopyöräkomponentitValetut ja taotut johtopyörätVanteetVetopyörät ja segmentitVartijatHydrauliikkaHydrauliikkaHydrauliikan korjaus- ja huoltosarjatHydrauliikan korjaus- ja huoltosarjatHydraulisylinterin tiivistesarjatYleiset hydrauliikan korjaus- ja huoltosarjatHydraulipumput, moottorit & komponentitHydraulipumput, moottorit & komponentitHydrauliikkamoottoritHydrauliikkapumputMuut hydrauliikkapumput & -moottoritMuut hydraulipumpun ja moottorin komponentitHydraulisen vasaran osatHydrauliset akut & komponentitHydrauliset sylinterit & komponentitHydrauliset sylinterit & komponentitHydraulisylinterien putki- & tynnyrikokoonpanotHydraulisylinterien tiivisteetHydraulisylinterin tiivistesarjatHydraulisylinterin varsi & varsikokoopanotHydraulisylinteriryhmätMuut sylinterikomponentitHydrauliset venttiiliryhmät & komponentitHydrauliset venttiiliryhmät & komponentitHydraulisen venttiilin komponentitHydrauliset jarruventtiilitHydrauliset linjaventtiilitHydrauliset ohjaussauvaventtiilitHydrauliset patruunaventtiilitHydrauliset pääsäätöventtiilitKäsikäyttöiset venttiilitMuut hydrauliset venttiilitHydraulisylinterin tiivistesarjatHydraulisäiliöt, säiliöt ja muut säiliön komponentitHydraulisäiliöt, säiliöt ja muut säiliön komponentitHydraulisen säiliön komponentitHydrauliset säiliötMuut hydrauliset komponentitKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratHihnat & hihnapyörätHihnat & hihnapyörätHihnapyörätHihnatKahvat, salvat ja käsivivutKahvat, salvat ja käsivivutOhjaamon kahvatOhjaamon käsivivutOhjaamon oven kahvatOhjaamon salvatKanavat ja putketKanavat ja putketRakenteelliset putketTavalliset kanavatU-kanavatLAITTEISTOLaakerit ja holkitLaakerit ja holkitHihatJalkataskutKaratKorkitMuut laakerit ja holkitPallomaiset tasotPidätinPuolirengasValssauselementitLaitteetLaitteetAluslevyt & välikkeetAvaimetEristystelineetJousiKiinnikkeet & komponentitKiinnittimetKiinnitys-/lukitusrenkaatLäpiviennitMuut laitteistotNostokomponentitPallomaiset pallotPuristimetPuskuritSaranatTankojen päät & ohjaustangotTapitVaijeriköydet, kaapelit ja ketjutLetkut & putketNiveltapit & holkkilaakeritNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeriKartiomaiset sovitusnastatLinkitystappiLippunastakokoonpanot ja komponentitMuut nastat ja nastakokoonpanotMuut niveltapit ja holkkilaakeritPidätinrenkaan tapitPidätintangon tapit & komponentitPäänastatTavalliset nastatUseita OD-nastojaO-rengassarjatTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetEpäsäännölliset levytKulmakiinnikkeetLitteät tavallisen muotoiset levytMuut tangot, levyt ja kulmakiinnikkeetNeliö-, kuusio- ja pyöreät palkitTiedot, viestit ja merkinnätTiedot, viestit ja merkinnätKalvotLevytMuut tunnistekomponentitTunnisteetTiivisteet & o-renkaatTiivisteet & o-renkaatBulkkitiivisteD-rengasIkkunan & paneelin tiivisteetLöysät huulimännätMetalliset renkaatMuut tiivisteetO-rengasPYÖRIVÄPaina paikalleenPolttoainejärjestelmien tiivisteetSarjatSuorakaiderenkaatSuorakaiteen muotoiset tiivisteet ja renkaatSäänauhatTiivistealuslevyTiivisteetTukirenkaatVaahto, eristys ja vuorauksetVaahto, eristys ja vuorauksetEpäsäännöllinenEristysryhmät & kokoonpanotKolmiotNeliö suorakulmioOhjaamon eristysPutkimaiset pakoholkitPyöreälämpösuojatKorjaamon tarvikkeetKorjaamon tarvikkeetAkkuhuoltolaitteetHankaavaHankaavaHiomaharjatHiomapyörätLevytMuut hioma-aineetKorjaamon lattiamatotKorjaamon turvatarvikkeetKorjaamon turvatarvikkeetAbsorbentit & roiskesarjatHenkilökohtaiset suojaimetPolttoaineen saastumisen valvontaKorjaamon valaistus & sähkötuotteetKorjaamon valaistus & sähkötuotteetMuut sähkötuotteetTaskulamput & akutTyövalot & jatkojohdotMaalitMetallityöMetallityöMetallin korjausMetallin leikkausMuut korjaamotarvikkeetMuut korjaamotarvikkeetKorjaamotikkaatMuut korjaamotuotteetRiippulukotTalonmiestuotteetNesteen näytteenottolaitteetPakkaustarvikkeet & -laitteetPyyhkeet & käsipaperitTeipitTyökTyökJakoavaimetKäsityökalutMomenttityökalutPihditPneumaattiset työkalutRUUVIMEISSELISARJARasvapistoolitRäikät & pistorasiatSorkkarautaTaltat & lävistimetTasot, mittausvälineet & mittaritTyökalurasiatTyökalusarjatVasarat & liukukelkatpumputLeikkuuterätLeikkuuterätAsfalttityömaan leikkuuterätAsfalttityömaan leikkuuterätPäällystys leikkaa terätPäällystys tasoituslevyKULUTUS-LEVYKULUTUS-LEVYKantapään levytKauhan takaosan kulutuslevytPohjalevytPohjan reunan kulutuslevytSivupalkin kulutuslevytSuksilautasetTakaisin Vedä palkitVuorauksen kulutuslevytKaivinkoneen leikkuuterätKaivinkoneen leikkuuterätKaapimen leikkuusärmäKaavinelevaattorin ja ejektorin osatKaavinreitittimen bititKallioporakoneen leikkuuterätKallioporakoneen leikkuuterätAlaspäin-porattavien-vasaroiden-adapteritReikää-pienemmät-vasarakokoonpanotReiän-vasaran-terätTricone-poranterätTricone-porasuuttimetKauhan hampaat ja adapterijärjestelmätKauhan hampaat ja adapterijärjestelmätHammaspylväsHampaiden liittimetHuulten ja sovittimien korjausnenätKauhan hampaatLaatikon hampaatSovittimen KannetSovittimetKauhan kulmat ja kulmasuojatKauhan kulmat ja kulmasuojatKauhan kulmasuojatKauhan kulmatKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausKauhan LeikkuusärmätKauhan huippuluokan segmentitKauhan pääpalatKauhan tasoitusreunatModulaariset käärinliinatPeitteetPuolinuolen leikkuusärmäPuolinuolen pään bititPuolinuolen segmentitYläkannetKauhan pohjan reunat ja huuletKauhan pohjan reunat ja huuletPohjan reunakokoonpanotPohjan reunatValettu huuletKulutussuojausKulutussuojausChocky-pylväsKannan suojusKäytä korvakkeitaKäytä lohkojaKäytä napitKäytä tankojaMekaanisesti kiinnitetty kulutuslevyjärjestelmä (MAWPS)Pohjan reunan suojaPulttien säästäjätTURVAKAARILeikkuuterähuoltotyökalut ja mittaritLeikkuuterähuoltotyökalut ja mittaritLeikkuuterähuoltotyökalutLeikkuuterämittaritLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysCapSure-hihatCapSure-lukotKallion ohjaimetLeikkuuteräkatkaisijat ja -pistokkeetLeikkuuteräkiinnikkeetLeikkuuteräpinneLeikkuuteräprikatLeikkuuteräpultitLeikkuuterät kiinnityskorvakkeetMaadoitetut leikkuuterätMuut leikkuuterätMuut leikkuuterätMulcher-hampaatVaijeriRepijä- ja skarifikaattorileikkuuterätRepijä- ja skarifikaattorileikkuuterätRipper varren korjausnenätRipper varren suojatScarifier varretScarifier-hampaatViiltäjä varretViiltäjän hampaatSivuleikkurit ja sivupalkin suojausSivuleikkurit ja sivupalkin suojausSiipi käärinliinatSivuleikkuritSivupalkin suojan leikkauslohkotSivupalkin suojatTerän leikkuusärmä ja päätyterätTerän leikkuusärmä ja päätyterätLaatikkoterä leikkuusärmäTerän päätyterätTiehöylän bittijärjestelmätTiehöylän bittijärjestelmätTiehöylän bititTiehöylän bittisovitinlevytTiehöyläterän ongintalevytTiehöylän leikkuusärmä ja päätyterätTiehöylän leikkuusärmä ja päätyterätTiehöylän leikkuusärmäTiehöylän pääteterätTiehöylän päätyterän peittokuvatTäryjyrän pyörän maata koskettavat työkalutTäryjyrän pyörän maata koskettavat työkalutTäryjyrä pyörän hammaskokoonpanotTäryjyrä pyörän hammasvälitTäryjyrä pyörän hampaatLetkut & putketLetkut & putketHybridiletku- & putkikokoonpanotKorkit & tulpatKorkit & tulpatKorkitMuut korkit & pistokkeetPistokkeetPysäyttimetLetkut, letkukokoonpanot ja letkukomponentitLetkut, letkukokoonpanot ja letkukomponentitImuletkut ja paluuletkutIrtoletkutJäähdytysnesteletkutKeski- ja korkeapaineletkutKeskipaineletkutKiinteäpituiset letkutKorkeapaineletkutLetkukokoonpanotLetkusuojatLämmitys- ja ilmastointiletkutMoottorin ja jarrujen letkutOhjaus- ja termoplastiset letkutPolttoaineletkutPutket, putkikokoonpanot ja putkikomponentitPutket, putkikokoonpanot ja putkikomponentitPutken komponentitPutketPutketPutkikokoonpanotSovittimet & liittimetSovittimet & liittimetKytkimetLiittimetMukautetut sovittimetSovittimet ja komponentitLisälaitteetLisälaitteetHaarukatHaratJyrsimetKairatKaivurikuormaajatKallistuksen kiertojärjestelmätKantojyrsimetKauhat – kaivurikuormaajaKauhat – keskikokoinen pyöräkuormaajaKauhat – liukuohjattu kuormaajaKauhat – pieni pyöräkuormaajaKauhat – pienikokoinen pyöräkuormaajaKauhat – pienoiskokoinen hydraulinen kaivinkone (0 - 10T)KetjukaivimetKetjuruohonleikkuritKouraKylmäjyrsimetLiittimetLumentyöntimetLumiauratLumilingotLumisuojatLuudatMateriaalinkäsittelypuomitPaalikeihäätPaalikouratPeukalotRepijätSahatSilppuritMoottoriMoottoriFEAD ja kotelojärjestelmätFEAD ja kotelojärjestelmätEtu- ja takakotelotFEAD & tuuletinmoottorin kiinnikkeetKampiakselin sovittimetPumppu ja lisäsovittimetTuulettimen sovittimetTuulettimen vetoryhmätHihnat, hihnapyörät & tärinänvaimentimetHihnat, hihnapyörät & tärinänvaimentimetMoottorin hihnapyörätMoottorin hihnatMoottorin tärinänvaimentimetMuut hihnat, hihnapyörät ja tärinänvaimentimetIlma- ja hydrauliset käynnistysjärjestelmätIlma- ja hydrauliset käynnistysjärjestelmätEetteriventtiilitEstolaitteetKÄYNNISTINVenttiilitVoiteluaineetY-siivilätÄänenvaimentimetJäähdytysjärjestelmäJäähdytysjärjestelmäJälkijäähdyttimet & komponentitJäähdytin & komponentitJäähdytyskokoonpanotJäähdytysmoduulitLämmönvaihtimetMuut jäähdytysjärjestelmän komponentitSäiliöt & osatTERMOSTAATTITuulettimet ja komponentitVesipumput & komponentitÖljynjäähdytinMoottorin kunnostussarjatMoottorin kunnostussarjatMoottorin kunnostussarjaMoottorin osatMoottorin osatIlmakompressori & komponentitMoottorin kannetMoottorin kiinnikkeet & tuetMoottorin laakeritMoottorin pyörivät komponentitMännät & muut männän komponentitNOKKA-AKSELISARJASylinterilohkot ja komponentitnokka-akseliMoottorin suodattimet & nesteet:Moottorin suodattimet & nesteet:Moottorin korjaus- & huoltosarjatMoottorin nesteetMoottorin suodattimetMoottorin vaihteistoMoottorit & lohkotMoottorit & lohkotLYHYT LOHKOMoottoritMuut moottorikokoonpanotPITKÄ LOHKOPaljaat lohkotSylinterilohkon komponentitSylinterilohkotPakoputkijärjestelmäPakoputkijärjestelmäImukomponentitJälkikäsittelyjärjestelmät & komponentitMuut pakojärjestelmän komponentitPakoputketPakoputkistoPakosarjat & imusarjan komponentitPakoventtiilitPoistoilmalaitteetPoistopalkeetWastegateÄÄNENVAIMENNINPolttoainejärjestelmäPolttoainejärjestelmäKaasuttimet & säätimetMuut polttoainejärjestelmän komponentitP.AINEPUMPPUPolttoain. painePolttoainejärjestelmien tiivisteetPolttoainejärjestelmän venttiilitPolttoainekiskotPolttoaineputket/korkeapaineputketPolttoainesäiliötPumppusuutinRuiskutussuuttimetToimilaiteetSytytys-/sähköjärjestelmäSytytys-/sähköjärjestelmäKÄYNNISTINSytytyksetSytytystulpatVAIHTOVIRTALATURITÖljysumun ilmaisimetTurbo-järjestelmäTurbo-järjestelmäHajottimet & suuttimetKotelot ja kannetMuut Turbo-komponentitTurbo patruunatTurboahtimet & turboahdinryhmätVenttiilikoneistoVenttiilikoneistoKEINUVIPU KMoottorin jarrutMuut venttiilikomponentitMuut venttiilimekanismin komponentitNOKKA-AKSELISARJANostoakseliPyörivät kelatSiltaToimilaiteetTyöntötankoVenttiilitnokka-akseliVoitelujärjestelmäVoitelujärjestelmäHuohottimetHävittäminen ja OCV-linjatMuut voitelukomponentitSuljettu kampikammion ilmanvaihto (CCV)SäätövastuksetÖljylinjatÖljynvaihtojärjestelmän venttiilikokoonpanoÖljypohjatÖljypumpun komponentitÖljytäytötöljypumppuOhjaamotOhjaamotECM/telematiikkaHälyttimet & torvetHälyttimet & torvetHälyttimetTorvetKuljettajan mekaaniset ohjaimetKuljettajan mekaaniset ohjaimetMekaaniset ohjausvivutMuut käyttäjän ohjauskomponentitOhjauspyörätPolkimetKuljettajan sähköohjaimetKuljettajan sähköohjaimetHVACKameratMuut ohjaamon hallintalaitteetNäppäimistötOhjaamon kytkimetOhjaamon painikkeet & nupitOhjaussauvan komponentitOhjaussauvatPyyhkimen kytkimetPyörivät & Jog Dial -moduulitVarretMuut ohjaamon komponentitOhjaamon LVI-järjestelmätOhjaamon LVI-järjestelmätMuut ohjaamon LVI-komponentitOhjaamon akut, vastaanottimet & kuivaimetOhjaamon haihduttimetOhjaamon ilmansuodatinOhjaamon ilmastoinnin kokoonpanotOhjaamon ilmastointikompressoritOhjaamon kanavatOhjaamon puhaltimetOhjaamon termostaatitSäleikötOhjaamon ikkunoiden & paneelien säänauhat & tiivisteetOhjaamon ikkunoiden & paneelien säänauhat & tiivisteetIkkunan & paneelin tiivisteetSäänauhatOhjaamon katoksetOhjaamon kokoonpanotOhjaamon näkyvyysOhjaamon näkyvyysAluslevyn nestesäiliötIkkuna & lasiMuut ikkuna- ja lasikomponentitMuut näkyvyyskomponentitTuulilasin pyyhkimet, aluslevyt & komponentitVarjostimetVisiiritVision Systems– PeilitOhjaamon näytöt & mittaritOhjaamon näytöt & mittaritMittaritOhjaamon mittariryhmätOhjaamon näytötOhjaamon ovetOhjaamon ovetOhjaamon kahvatOhjaamon käsivivutOhjaamon oven kahvatOhjaamon ovikokoonpanotOhjaamon salvatOhjaamon sisätilaOhjaamon sisätilaOhjaamon eristysOhjaamon hätäuloskäynnin komponentitOhjaamon istuimet & komponentitOhjaamon kojelauta ja varustetasotOhjaamon lattiamatotOhjaamon säilytystilaOhjaamon turvallisuusOhjaamon viihdejärjestelmätOhjaamon viihdejärjestelmätAntenniKaiuttimet & grillitRadiotRadiot ja tarvikkeetUSB-portitVirtapistokkeetPäivitys- ja korjaussarjatPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatKorjaus- & huoltosarjatAlavaunuHuoltoHydrauliikkaKulutusosat (GET)KytkentätappisarjatMoottoritMuut korjaus & ylläpitosarjatSähkö & elektroniikkaVoimansiirto ja ohjausPäivityssarjatPäivityssarjatECM/telematiikkaKunnossapidon parantaminenMukavuusMuut päivityssarjatPäästöt & määräyksetSuorituskyky & tuottavuusTietoturvaTurvallisuus & näkyvyysVartiointiRungot & Muut järjestelmien komponentitRungot & Muut järjestelmien komponentitKevyet runkovalmisteetKevyet runkovalmisteetAstinlevytKotelot ja ovetKäsikaiteetKävelytiet ja tasotMuut kevyet valmisteetPortaatPyörän lokasuojatRitilät, grillit ja näytötTelan lokasuojatTikkaatVaiheetVivut ja linkitLevittäjän hissi- ja ejektorijärjestelmätMukautetut rakenteetMuut kannet ja tuetMuut kannet ja tuetAsiakastuetEi-metalliset kannet ja tuetMetalliset kannetMukautetut putkimaiset tuetPalonsammutusjärjestelmä ja komponentitPalonsammutusjärjestelmä ja komponentitOhjaimet & moduulitSammuttimetSuuttimetToimilaiteetRaskaat runkovalmisteetRaskaat runkovalmisteetHyötykuorman kantorakenneKoneen runkoKuorma-autojen korit ja vuorauksetMuut raskaat valmisteetTartunta-, nosto- ja työntörakenteetTelan kehyksetTäryjyrän pyörätUlkoinen ROPSVastapaino & painolastitRasvan voitelujärjestelmätRasvan voitelujärjestelmätPainevoitelurasvatVoitelupumputVoiteluventtiilit ja suuttimetSuojaavat kokoonpanorakenteetSäiliöt & osatSäiliöt & osatAluslevyn nestesäiliötDEF-säiliötIlmasäiliötMittaritMuut säiliön komponentitPainekannetPesusäiliötPolttoainesäiliötSuodattimet & nesteetSuodattimet & nesteetNesteetNesteetJälkikäsittely/dieselin pakoneste (DEF)JäähdytysnesteetVoiteluaineetÖljytSuodat.Suodat.- IlmansuodatinHuohottimetHydrauli- ja vaihteistosuodattimetIlmanpuhdistimetJÄÄHDYTYSnestehoitoaineJälkikäsittely/DEFMoottoriöljynsuodattimet & komponentitMuut suodattimet ja suodatinkomponentitNäytötPolttoainesuodattimet & polttoaineen vedenerottimetVoitelujärjestelmän suodattimetSähkö & elektroniikkaSähkö & elektroniikkaAkutAkutAkun komponentitKatkeamaton virtalähdeMuut akutRaskas käyttöYleiskäyttöAnturit & kytkimetAnturit & kytkimetAnturi- & kytkinkomponentitAsentoanturiECM/telematiikkaEdistyneet anturitLidarLämpötila-anturiLämpötilakytkimetMuut anturit & kytkimetNesteen tasoanturitNopeus- & ajoitusanturitPaineanturitPainekytkimetPäästöanturitTutkaECM/telematiikkaHälyttimet & torvetHälyttimet & torvetHälyttimetTorvetJohtosarjat ja kaapelitJohtosarjat ja kaapelitIrtotavaratJohdotusryhmätJohtosarjakokoonpanotKaapelikokoonpanotLiittimetMuut johtosarjat ja kaapelitMuut liittimetPutketTerminaalitKunnonseurantaLämmittimetMuut sähkö- ja elektroniikkakomponentitOhjaamon näytöt & mittaritOhjaamon näytöt & mittaritOhjaamon mittariryhmätOhjaamon mittaritOhjaamon näytötOhjaamon viihdejärjestelmätOhjaamon viihdejärjestelmätAntenniKaiutin & ristikkoRadiotRadiot ja tarvikkeetUSB-porttiVirtapistokePeruskomponentitPeruskomponentitDioditGeneraattoritJäähdytyselementitKatkaisijat & sulakkeetKelatKondensaattoritKÄYNNISTINMoottoritMuuntimetReleSolenoiditSäätövastuksetTasasuuntaajatVAIHTOVIRTALATURITVastuksetVäyläkiskotPäätelohkotRadiot & radiotarvikkeetRadiot & radiotarvikkeetRadiotRadiot ja tarvikkeetSähkö- ja elektroniikkakorjaus- ja huoltosarjatSähköiset kuljettajan ohjaimetSähköiset kuljettajan ohjaimetHVACKameratMuut ohjaamon hallintalaitteetNäppäimistötOhjaamon kytkimetOhjaamon painikkeet & nupitOhjaussauvan komponentitOhjaussauvatPyyhkimen kytkimetPyörivät & Jog Dial -moduulitVaihteiston nostovivutVarretSähkörasiatValot & valotarvikkeetValot & valotarvikkeetValotValotarvikkeetVirtaVirtaAkutGeneraattoritKÄYNNISTINMoottoritMuistikortit ja HD:tMuuntajatMuut tehomuuntimen komponentitOhjelmistoVAIHTOVIRTALATURITVaihtosuuntaajatVirran säätimetVision SystemsVoimans.Voimans.Akselit & komponentitAkselit & komponentitAkselin komponentitAkselitDIFFERENTIAALIDIFFERENTIAALIMuut tasauspyörästön komponentitTasauspyörästön kannattimetTasauspyörästön kitkalevytTasauspyörästön koteloTasauspyörästön kotelo & kotelokokoonpanotTasauspyörästön laakerisarjatTasauspyörästön laakeritTasauspyörästön ristikotTasauspyörästön vaihteetTasauspyörästöryhmättasauspyörästön levytGearsGearsHammaskehätMuut vaihteetPlaneettavaihteetPumpun vaihteetaurinkovaihteetHaarukat & haarukan kokoonpanotHaarukat & haarukan kokoonpanotHaarukatHaarukkakokoonpanotJarrut & komponentitJarrut & komponentitHydrauliset jarruventtiilitJarrukengän kokoonpanoJarrun pääsylinteritJarrunavatJarrupalatJarrurummutJarrusäiliötJarrutMuut jarrukomponentitSeisontajarrun levytnokka-akseliKytkimet & komponentitKytkimet & komponentitKoblingshusKytkimetKytkin-jarrunapaLEVY - KYTKINKäyttöketjut & vetopyörätKäyttöketjut & vetopyörätKäyttöketjutVetopyörätMomentinmuuntimet & komponentitMomentinmuuntimet & komponentitMom.muunt. lämp.Momentinmuuntimen komponentitMomentinmuuntimen laakeritMuut voimansiirron komponentitMuut voimansiirron komponentitMuut voimansiirron komponentitSovittimet & kytkimetVetoryhmätVoimansiirron akselit & akselikokoonpanotVoimansiirron erotinlevytVoimansiirron kitkalevytVoimansiirron pumppuventtiilitVoimansiirron rakenneosatOhjausOhjausMuut ohjauskomponentitOhjauksen kitkalevytOhjauslevytPYÖRÄTPäätepyörästöPäätepyörästöKitkalevytMuut päätepyörästön komponentitPÄÄTEPYÖRÄSTÖPäätepyörästön Duo-Cone-tiivisteetPäätepyörästön laakerisarjatPäätepyörästön laakeritPäätepyörästön levytPäätepyörästön vaihteetPäätepyörästön vaimennuslevytRenkaat & vanteetRenkaat & vanteetAsennuslevytRengas & renkaan osatRoiskeläpätVanteen komponentitVanteetVaihteistot & komponentitVaihteistot & komponentitMuut vaihteiston komponentitVaihteistokotelot & kokoonpanotVaihteistolevytVaihteiston järjestelytVaihteiston kitkalevytVaihteiston laakerisarjatVaihteiston laakeritVaihteiston roottoriVaihteiston tiivistesarjatVaihteistotVetoakselit ja niveletVetoakselit ja niveletMuut vetoakselit ja nivelkomponentitNiveletVetoakselin levytVetoakselitVoimansiirron korjaus- & huoltosarjatVoimansiirron korjaus- & huoltosarjatVoimansiirron & ohjauksen sarjatVoimansiirron laakerisarjatVoimansiirron tiivistesarjatVoimansiirron suodattimet & nesteetVoimansiirron suodattimet & nesteetVoimansiirron nesteetVoimansiirron suodattimetOstovaihtoehdotItsehuoltovaihtoehdotCat® Remanin tuotteetMääräaikaishuollon sarjatCat® Merchandise
NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Valitse laite

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä
AloitusLeikkuuterätKauhan hampaat ja adapterijärjestelmätLaatikon hampaat549-5563: Laatikkokynsi
Aloitus
LeikkuuterätKauhan hampaat ja adapterijärjestelmätLaatikon hampaat
549-5563: Laatikkokynsi
549-5563: Laatikkokynsi

Cat® 850+ laatikon kärki

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
549-5563: Laatikkokynsi
549-5563: Laatikkokynsi
549-5563: Laatikkokynsi
549-5563: Laatikkokynsi
549-5563: Laatikkokynsi
549-5563: Laatikkokynsi

Cat® 850+ laatikon kärki

Tuotemerkki: Cat

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
Tallenna luetteloon

Luettelon tiedot ja asetukset
Yhdistä laite (valinnainen)
Tiliisi ei ole yhdistetty laitteita. Lisää laite osiossa My Equipment (Omat työlaitteet).

Luettelon näkyvyys
Luettelot ovat oletusarvoisesti yksityisiä. Jaa organisaatiosi jäsenten kanssa asettamalla julkiseksi.
Julkinen

Tuetut tiedostotyypit:

.csv (näyte),

.xlsx (näyte).

Selaa
Luo ja tallennaPeruuta
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Material: Alloy Steel
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 24.37
Size: 850+
Rear Width (mm): 372
Front Width (in): 5.118
Front Width (mm): 130
Shape: Box Tip
Rear Width (in): 14.646
Series: CL-1
Rear Height (mm): 307
Overall Length (mm): 619
Rear Height (in): 12.087
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Material: Alloy Steel
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 24.37
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 549-5563
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 549-5563
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 549-5563 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 549-5563 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Material: Alloy Steel
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 24.37
Size: 850+
Rear Width (mm): 372
Front Width (in): 5.118
Front Width (mm): 130
Shape: Box Tip
Rear Width (in): 14.646
Series: CL-1
Rear Height (mm): 307
Overall Length (mm): 619
Rear Height (in): 12.087
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 549-5563

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

Liittyvät osat
444-1729
444-1729: Pidikesarjat
Ota yhteyttä edustajaan
467-4637
467-4637: Pidikesarjat
Ota yhteyttä edustajaan
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa