AloitusMoottoriJäähdytysjärjestelmäVesipumput & komponentitVesipumpun komponentit583-9488: Veden lämpötilan säätimen termostaatti
Aloitus
MoottoriJäähdytysjärjestelmäVesipumput & komponentitVesipumpun komponentit
583-9488: Veden lämpötilan säätimen termostaatti
583-9488: Veden lämpötilan säätimen termostaatti

Cat® Termostaatti (veden lämpötilan säädin)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
583-9488: Veden lämpötilan säätimen termostaatti
583-9488: Veden lämpötilan säätimen termostaatti
583-9488: Veden lämpötilan säätimen termostaatti
583-9488: Veden lämpötilan säätimen termostaatti
583-9488: Veden lämpötilan säätimen termostaatti

Cat® Termostaatti (veden lämpötilan säädin)
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
A Thermostat is used to regulate and maintain the temperature within a desired range. It monitors the ambient temperature and adjusts the operation of heating or cooling equipment accordingly. When the temperature falls below the set point, the thermostat signals the heating system to kick in, warming the space until it reaches the desired temperature. Conversely, when the temperature exceeds the set point, the thermostat prompts the cooling system to activate, lowering the temperature until it reaches the specified level.

Attributes:
• Ensuring a proper fit and reliable performance
• Manufactured to precise specifications and built for durability and reliability

Applications:
A Thermostat is used for the precise control of Cooling and Air Conditioner units, contributing to energy efficiency

Varoitus:Syöpä ja lisääntymishaitat - www.P65Warnings.ca.gov

A Thermostat is used to regulate and maintain the temperature within a desired range. It monitors the ambient temperature and adjusts the operation of heating or cooling equipment accordingly. When the temperature falls below the set point, the thermostat signals the heating system to kick in, warming the space until it reaches the desired temperature. Conversely, when the temperature exceeds the set point, the thermostat prompts the cooling system to activate, lowering the temperature until it reaches the specified level.

Attributes:
• Ensuring a proper fit and reliable performance
• Manufactured to precise specifications and built for durability and reliability

Applications:
A Thermostat is used for the precise control of Cooling and Air Conditioner units, contributing to energy efficiency

Varoitus:Syöpä ja lisääntymishaitat - www.P65Warnings.ca.gov
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Multi Terrain Loader
277C2277B267B287C277C287B297C287C2257B3
Compact Track Loader
299C289C279C279C2259B3289C2
Skid Steer Loader
242B3248B246B268B236B256C246C252B3236B3262B252B272C262C262C2
Industrial Engine
C3.43044C
Compact Wheel Loader
904H907H908H906H908906904B
Näytä enemmän
Multi Terrain Loader
277C2277B267B287C277C287B297C287C2257B3
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 583-9488
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu