NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Valitse laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.

Rekisteröidy

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Valitse laite

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas6D-7146: 101.27 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas
6D-7146: 101.27 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
6D-7146: 101.27 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste

CAT® O-rengastiiviste moottoriöljypumpulle tarjoaa luotettavan ja tiiviin liitännän

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
6D-7146: 101.27 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
6D-7146: 101.27 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
6D-7146: 101.27 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
6D-7146: 101.27 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
6D-7146: 101.27 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste

CAT® O-rengastiiviste moottoriöljypumpulle tarjoaa luotettavan ja tiiviin liitännän

Tuotemerkki: Cat

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
Tallenna luetteloon

Luettelon tiedot ja asetukset
Yhdistä laite (valinnainen)
Tiliisi ei ole yhdistetty laitteita. Lisää laite osiossa My Equipment (Omat työlaitteet).

Luettelon näkyvyys
Luettelot ovat oletusarvoisesti yksityisiä. Jaa organisaatiosi jäsenten kanssa asettamalla julkiseksi.
Julkinen

Tuetut tiedostotyypit:

.csv (näyte),

.xlsx (näyte).

Selaa
Luo ja tallennaPeruuta
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten hiilimustalle (ilmassa leijuvina, sitoutumattomina hengitettävän kokoisina hiukkasina), jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten hiilimustalle (ilmassa leijuvina, sitoutumattomina hengitettävän kokoisina hiukkasina), jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Cross Section Diameter (mm): 2.62
Cross Section Diameter (in): 0.103
Inside Diameter (mm): 101.27
Inside Diameter (in): 3.987
Material: FKM (75),FKM - Fluoroelastomer,FKM,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
Material Hardness: 75A
Dash Size: 155
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Compatible With: Diester lubricants; Halogenated hydrocarbons (above 100 Deg. C); Highly resistant to compression set; Petroleum fluids; Phosphate ester fluids; Silicone fluids; Some acids
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Cross Section Diameter (mm): 2.62
Cross Section Diameter (in): 0.103
Inside Diameter (mm): 101.27
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Generator
SR5SR4B
Truck Engine
C-10C-1231763176BC11C13
Wheel Tractor-Scraper
627623621627K LRC632623K LRC623K621K627K
Asphalt Compactor
CB7
Track Feller Buncher
TK1051
Underground Articulated Truck
AD22
Water Fording Tractor
D7R II
Excavator
345B II349F LXE349D LMH3295312F GC349E L225B3101349E L VG352F XE VG345B345C345D349F L349D2352F-VG349D349E349F352 UHD352F229345B L349349D2 L352355345C L345D L VG345D L313F GC395313F LGC345B II MH365B IIM312374M315365B L345C MH365B
Wheel Tractor
623H621K OEM621H627H
Marine Powertrain
C12
Hex Based Spl Solution
352F OEM
Track Loader
943953953B
Petroleum Transmission
TH48-E80
Petroleum Engine
C13C11C93512C3512B
Soil Compactor
825C815F
Wheel Dozer
824C814F
Landfill Compactor
826C816F
Ag Transmission
TA22-M4WD
Wheel Loader
982XE972H980982980XE966H982 XE980 XE980K HLG972G II980C980F980G980L980K980M966G II982M
Articulated Truck
725C730C2725C2730 EJECTOR730C725730735
Wheeled Excavator
W345C MHW345B II
Industrial Engine
31263126B3116C7C93176C3176B3196C-12C-10C-9C11C13
Pumper
SPF343CSBF214CPT372SUF557
Underground Art Truck
AD22
Shovel Logger
345C
Power Module
OEM POWER
Transmission-Onhighway
CX35CX31
Load Haul Dump
R1600GR1600HR1600R1700GR1700R1700 II
Load, Haul, Dump
R1700K
Material Handler
MH3260
Oem Solutions
3412C
Motor Grader
18M3120H161418135H16M163H140H16H14M143H16GC14H14E12H14M3160H12F16M314M-3
Rotary Cutter
RC7
Track-Type Tractor
D7R SERIESD7ED8ND10ND10RD7R IID7E LGP
Asphalt Paver
AP-655CBG-2255C
Marine Engine
3196C-12C12C32B3176C3176BC32C32 MARINE
Pipelayer
572R II
Engine - Generator Set
3508B
Vibratory Compactor
CB7CP-533CCS-323CCD-44BCP-323CCS-533CCB-44BCP-563CCB46BCS-563C
Mobile Hyd Power Unit
349E L HVG349E352FMHPU345D345C349D L349D2345C L
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E70CX31-C13ICX31-P600
Generator Set
XQ425C13 XQ375C32C13 XQ350DE450GCC13GENSETD350GCDE500SGCD400GCC18C153512C13DE550GCDE500GCDE450SGC
Engine
C32 MARINEC13B3516E
Ejector Truck
730C2 EJ730C730
Cold Planer
PM-200
Combat Vehicle Engine
C13
Gen Set Engine
C13GENSETPOWER SYSC-12
Challenger
75MTC855MTC735MTC745MTC865MTC835MT865MTC845MT85565EMT845MT83575D75CMTC75575EMTC76585C85E85D95E
Engine - Machine
C3231163114C4.4C-123176C
Transmission
TA22CX31
Rotary/Track Drills
MD5150CMD5125
Ripper
953B953943
Truck
773E
Powertrain
TR43E44-C13BLTR43M44-C13B
Compactor
CB8CB7CD8
Näytä enemmän
Generator
SR5SR4B
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 6D-7146
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 6D-7146
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 6D-7146 kuvaus

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten hiilimustalle (ilmassa leijuvina, sitoutumattomina hengitettävän kokoisina hiukkasina), jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 6D-7146 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Cross Section Diameter (mm): 2.62
Cross Section Diameter (in): 0.103
Inside Diameter (mm): 101.27
Inside Diameter (in): 3.987
Material: FKM (75),FKM - Fluoroelastomer,FKM,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
Material Hardness: 75A
Dash Size: 155
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Compatible With: Diester lubricants; Halogenated hydrocarbons (above 100 Deg. C); Highly resistant to compression set; Petroleum fluids; Phosphate ester fluids; Silicone fluids; Some acids
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6D-7146

GENERATOR

SR5 SR4B

TRUCK ENGINE

C-10 C-12 3176 3176B C11 C13

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K 627K

ASPHALT COMPACTOR

CB7

TRACK FELLER BUNCHER

TK1051

UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK

AD22

WATER FORDING TRACTOR

D7R II

EXCAVATOR

345B II 349F LXE 349D L MH3295 312F GC 349E L 225B 3101 349E L VG 352F XE VG 345B 345C 345D 349F L 349D2 352F-VG 349D 349E 349F 352 UHD 352F 229 345B L 349 349D2 L 352 355 345C L 345D L VG 345D L 313F GC 395 313F LGC 345B II MH 365B II M312 374 M315 365B L 345C MH 365B

WHEEL TRACTOR

623H 621K OEM 621H 627H

MARINE POWERTRAIN

C12

HEX BASED SPL SOLUTION

352F OEM

TRACK LOADER

943 953 953B

PETROLEUM TRANSMISSION

TH48-E80

PETROLEUM ENGINE

C13 C11 C9 3512C 3512B

SOIL COMPACTOR

825C 815F

WHEEL DOZER

824C 814F

LANDFILL COMPACTOR

826C 816F

AG TRANSMISSION

TA22-M4WD

WHEEL LOADER

982XE 972H 980 982 980XE 966H 982 XE 980 XE 980K HLG 972G II 980C 980F 980G 980L 980K 980M 966G II 982M

ARTICULATED TRUCK

725C 730C2 725C2 730 EJECTOR 730C 725 730 735

WHEELED EXCAVATOR

W345C MH W345B II

INDUSTRIAL ENGINE

3126 3126B 3116 C7 C9 3176C 3176B 3196 C-12 C-10 C-9 C11 C13

PUMPER

SPF343C SBF214 CPT372 SUF557

UNDERGROUND ART TRUCK

AD22

SHOVEL LOGGER

345C

POWER MODULE

OEM POWER

TRANSMISSION-ONHIGHWAY

CX35 CX31

LOAD HAUL DUMP

R1600G R1600H R1600 R1700G R1700 R1700 II

LOAD, HAUL, DUMP

R1700K

MATERIAL HANDLER

MH3260

OEM SOLUTIONS

3412C

MOTOR GRADER

18M3 120H 16 14 18 135H 16M 163H 140H 16H 14M 143H 16GC 14H 14E 12H 14M3 160H 12F 16M3 14M-3

ROTARY CUTTER

RC7

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R SERIES D7E D8N D10N D10R D7R II D7E LGP

ASPHALT PAVER

AP-655C BG-2255C

MARINE ENGINE

3196 C-12 C12 C32B 3176C 3176B C32 C32 MARINE

PIPELAYER

572R II

ENGINE - GENERATOR SET

3508B

VIBRATORY COMPACTOR

CB7 CP-533C CS-323C CD-44B CP-323C CS-533C CB-44B CP-563C CB46B CS-563C

MOBILE HYD POWER UNIT

349E L HVG 349E 352FMHPU 345D 345C 349D L 349D2 345C L

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E80 TH48-E70 CX31-C13I CX31-P600

GENERATOR SET

XQ425 C13 XQ375 C32 C13 XQ350 DE450GC C13GENSET D350GC DE500SGC D400GC C18 C15 3512 C13 DE550GC DE500GC DE450SGC

ENGINE

C32 MARINE C13B 3516E

EJECTOR TRUCK

730C2 EJ 730C 730

COLD PLANER

PM-200

COMBAT VEHICLE ENGINE

C13

GEN SET ENGINE

C13GENSET POWER SYS C-12

CHALLENGER

75 MTC855 MTC735 MTC745 MTC865 MTC835 MT865 MTC845 MT855 65E MT845 MT835 75D 75C MTC755 75E MTC765 85C 85E 85D 95E

ENGINE - MACHINE

C32 3116 3114 C4.4 C-12 3176C

TRANSMISSION

TA22 CX31

ROTARY/TRACK DRILLS

MD5150C MD5125

RIPPER

953B 953 943

TRUCK

773E

POWERTRAIN

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

COMPACTOR

CB8 CB7 CD8

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa