NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Valitse laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.

Rekisteröidy

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Valitse laite

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas7F-2122: 69,22 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas
7F-2122: 69,22 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste
7F-2122: 69,22 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste

Cat® O-rengastiiviste voimansiirron hammaspyörille estää voiteluöljyn vuotamista ja ylläpitää oikeat nesteen tasot

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
7F-2122: 69,22 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste
7F-2122: 69,22 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste
7F-2122: 69,22 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste
7F-2122: 69,22 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste
7F-2122: 69,22 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste

Cat® O-rengastiiviste voimansiirron hammaspyörille estää voiteluöljyn vuotamista ja ylläpitää oikeat nesteen tasot

Tuotemerkki: Cat

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
Tallenna luetteloon

Luettelon tiedot ja asetukset
Yhdistä laite (valinnainen)
Tiliisi ei ole yhdistetty laitteita. Lisää laite osiossa My Equipment (Omat työlaitteet).

Luettelon näkyvyys
Luettelot ovat oletusarvoisesti yksityisiä. Jaa organisaatiosi jäsenten kanssa asettamalla julkiseksi.
Julkinen

Tuetut tiedostotyypit:

.csv (näyte),

.xlsx (näyte).

Selaa
Luo ja tallennaPeruuta
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten 1,3-butadieenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten 1,3-butadieenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Cross Section Diameter (mm): 5.33
Cross Section Diameter (in): 0.21
Inside Diameter (mm): 69.22
Inside Diameter (in): 2.725
Material: NBR (75),NBR - Nitrile,Nitrile (NBR),Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Material Hardness: 75A
Dash Size: 335
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Cross Section Diameter (mm): 5.33
Cross Section Diameter (in): 0.21
Inside Diameter (mm): 69.22
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Generator
SR4
Underground Art Truck
AE40AD45BAD55AD30AE40 IIAD45AD40
Truck Engine
C-15C-163408B340834063406E3406C3406BC16C15C183306C
Power Module
TR43-C18LTR43TR43-E44
Wheel Tractor-Scraper
613G
Load Haul Dump
R2900R3000HR1700 IIR2900G
Off Highway Truck
793D777793F798 AC798777G777E789D796 AC794 AC
Winch
59N59L58L59
Oem Solutions
3412C
Motor Grader
241624H24M12E
Track-Type Tractor
D5K LGPD10D11D3K2 XLD4K XLD9 GCD6K2 XLD3GD6K2 LGPD4GD4DD3K XLD5GD6KD6K LGPD9D2D1D3D4K LGPD4K2 LGPD8HD9GD6K XLD9RD9LD5K2 LGPD6K2D3K2 LGPD10ND5K XLD5K2 XLD11TD4K2 XLD3K LGP
Marine Engine
D379AD379B3408BD398AD398B34123408
Pipelayer
587T587R561BPL87
Excavator
231D235D
Engine - Generator Set
3508B
Wheel Tractor
651E637631D631E631C623B623H621B633C657E633D621H639D627B627H637D637E
Hydraulic Control
193B183B
Track Loader
973983983B951B955H955K
Soil Compactor
825H825G825C825B825G II
Ejector Truck
730C2 EJ730C740B740730D400E II
Cold Planer
PR-450CPR-450
Wheel Dozer
834824B834G834H834B824H824G824C824G II
Landfill Compactor
836826G II836H836G826C826B826G826H
Ag Transmission
TA22-M4WDTA19-M4WD
Wheel Loader
972K988F II986980988GC986H988950K986K962K995993980G II988B988G988H988F966K980F II980K HLG966K XE993K992D980C992C980F980H980G980K994K
Engine - Machine
3408
Gen Set Engine
3408B3408C34123412C3408
Challenger
70C65C65E65D75D75C75E85C85E85D95E
Transmission
TA22CX31-P300
Articulated Truck
D550B725CD44B730C2D35HPD30CD30DD250E IID35CD300ED300DD300B725C2730 EJECTORD400ED250ED250B740C740BD400DD25DD25CD350ED350DD350C740 GC730C745CD350E IID400725D40D740D400E II735C735B745730735 OEM735D300E II
Ripper
109
Wagon
776
Off-Highway Truck
D10R
Industrial Engine
3406E3406CD398B3408BC9.3B34123406C-15C-16D398D353CD353ED353DD379D379B
Wheel Scraper
666B613C II657E657B613C666657
Quarry Truck
777E775D775B773E771D771C
Truck
785789793797795F XQ793D793B793C793F69D793F XQ773E773D797F773F794 AC785C785D797B773B785B793F CMD775F793F OEM775E775D795F AC789C789D777C777B789B777D777G777F793F ACMT4400D AC769772770773777769B769D769C
Powertrain
TR43E44-C13BLTR43M44-C13B
Gas Engine
G3408BG3408
Tractor
772776776D776C776B768C768B772B784C784B
Bulldozer
10SU824S9C9U9S834U834S10U825
Näytä enemmän
Generator
SR4
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 7F-2122
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 7F-2122
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 7F-2122 kuvaus

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten 1,3-butadieenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 7F-2122 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Cross Section Diameter (mm): 5.33
Cross Section Diameter (in): 0.21
Inside Diameter (mm): 69.22
Inside Diameter (in): 2.725
Material: NBR (75),NBR - Nitrile,Nitrile (NBR),Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Material Hardness: 75A
Dash Size: 335
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 7F-2122

GENERATOR

SR4

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD45B AD55 AD30 AE40 II AD45 AD40

TRUCK ENGINE

C-15 C-16 3408B 3408 3406 3406E 3406C 3406B C16 C15 C18 3306C

POWER MODULE

TR43-C18L TR43 TR43-E44

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613G

LOAD HAUL DUMP

R2900 R3000H R1700 II R2900G

OFF HIGHWAY TRUCK

793D 777 793F 798 AC 798 777G 777E 789D 796 AC 794 AC

WINCH

59N 59L 58L 59

OEM SOLUTIONS

3412C

MOTOR GRADER

24 16 24H 24M 12E

TRACK-TYPE TRACTOR

D5K LGP D10 D11 D3K2 XL D4K XL D9 GC D6K2 XL D3G D6K2 LGP D4G D4D D3K XL D5G D6K D6K LGP D9 D2 D1 D3 D4K LGP D4K2 LGP D8H D9G D6K XL D9R D9L D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D10N D5K XL D5K2 XL D11T D4K2 XL D3K LGP

MARINE ENGINE

D379A D379B 3408B D398A D398B 3412 3408

PIPELAYER

587T 587R 561B PL87

EXCAVATOR

231D 235D

ENGINE - GENERATOR SET

3508B

WHEEL TRACTOR

651E 637 631D 631E 631C 623B 623H 621B 633C 657E 633D 621H 639D 627B 627H 637D 637E

HYDRAULIC CONTROL

193B 183B

TRACK LOADER

973 983 983B 951B 955H 955K

SOIL COMPACTOR

825H 825G 825C 825B 825G II

EJECTOR TRUCK

730C2 EJ 730C 740B 740 730 D400E II

COLD PLANER

PR-450C PR-450

WHEEL DOZER

834 824B 834G 834H 834B 824H 824G 824C 824G II

LANDFILL COMPACTOR

836 826G II 836H 836G 826C 826B 826G 826H

AG TRANSMISSION

TA22-M4WD TA19-M4WD

WHEEL LOADER

972K 988F II 986 980 988GC 986H 988 950K 986K 962K 995 993 980G II 988B 988G 988H 988F 966K 980F II 980K HLG 966K XE 993K 992D 980C 992C 980F 980H 980G 980K 994K

ENGINE - MACHINE

3408

GEN SET ENGINE

3408B 3408C 3412 3412C 3408

CHALLENGER

70C 65C 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E

TRANSMISSION

TA22 CX31-P300

ARTICULATED TRUCK

D550B 725C D44B 730C2 D35HP D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D300B 725C2 730 EJECTOR D400E D250E D250B 740C 740B D400D D25D D25C D350E D350D D350C 740 GC 730C 745C D350E II D400 725 D40D 740 D400E II 735C 735B 745 730 735 OEM 735 D300E II

RIPPER

10 9

WAGON

776

OFF-HIGHWAY TRUCK

D10R

INDUSTRIAL ENGINE

3406E 3406C D398B 3408B C9.3B 3412 3406 C-15 C-16 D398 D353C D353E D353D D379 D379B

WHEEL SCRAPER

666B 613C II 657E 657B 613C 666 657

QUARRY TRUCK

777E 775D 775B 773E 771D 771C

TRUCK

785 789 793 797 795F XQ 793D 793B 793C 793F 69D 793F XQ 773E 773D 797F 773F 794 AC 785C 785D 797B 773B 785B 793F CMD 775F 793F OEM 775E 775D 795F AC 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777G 777F 793F AC MT4400D AC 769 772 770 773 777 769B 769D 769C

POWERTRAIN

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

GAS ENGINE

G3408B G3408

TRACTOR

772 776 776D 776C 776B 768C 768B 772B 784C 784B

BULLDOZER

10SU 824S 9C 9U 9S 834U 834S 10U 825

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa