OHIO CAT
Ei ehdotettuja tuloksia

Lisää laite


Rekisteröidy

OHIO CAT

Lisää laite

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Osan numero tai nimi
TakaisinAloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatSuorituskyky & tuottavuus452-4150: Gutter Brush Kit
TakaisinAloitus
Päivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatSuorituskyky & tuottavuus
452-4150: Gutter Brush Kit
452-4150: Gutter Brush Kit
Product Images
452-4150: Gutter Brush Kit
452-4150: Gutter Brush Kit
452-4150: Gutter Brush Kit

Gutter brush kit that mounts on either the left or right side of BP115C and BP118C pick-up brooms.

Tuotemerkki: Cat

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
Takuutiedot
Takuutiedot

Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevy
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 2
8T-9407: Kelkan pultti
8T-9407: Kelkan pulttiMäärä: 2
8T-8911: 5/16''-18 x 2'' kuusiokantapultti
8T-8911: 5/16''-18 x 2'' kuusiokantapulttiMäärä: 4
3B-4506: Sisähalkaisija 9,58mm lukkoaluslevy
3B-4506: Sisähalkaisija 9,58mm lukkoaluslevyMäärä: 6
452-4152: XT-3 ES ToughGuard
452-4152: XT-3 ES ToughGuardMäärä: 1
452-4170: PIN
452-4170: PINMäärä: 1
452-4162: LEVYKOKOONPANO
452-4162: LEVYKOKOONPANOMäärä: 1
452-4163: LINKKI-KETJU
452-4163: LINKKI-KETJUMäärä: 1
452-4164: LEVYKOKOONPANO
452-4164: LEVYKOKOONPANOMäärä: 1
452-4166: LEVYKOKOONPANO
452-4166: LEVYKOKOONPANOMäärä: 1
9R-0109: 41 mm sisähalkaisijan Reman-aluslevy
9R-0109: 41 mm sisähalkaisijan Reman-aluslevyMäärä: 1
172-4563: HARJAS A
172-4563: HARJAS AMäärä: 1
172-4578: KETJUKOKOONPANO
172-4578: KETJUKOKOONPANOMäärä: 1
148-8315: Adapter Assembly
148-8315: Adapter AssemblyMäärä: 2
258-3850: 26,90 mm:n sisähalkaisijan muovinen puolikiristin
258-3850: 26,90 mm:n sisähalkaisijan muovinen puolikiristinMäärä: 2
5B-0935: 1/4" kierteinen hydraulisovitin
5B-0935: 1/4" kierteinen hydraulisovitinMäärä: 1
8T-4205: 2 mm paksu kova aluslevy
8T-4205: 2 mm paksu kova aluslevyMäärä: 1
8T-4835: 1/2''-13 x 2'' kuusiokantapultti
8T-4835: 1/2''-13 x 2'' kuusiokantapulttiMäärä: 1
6V-8801: 0,375" Kuusikulmainen mutteri
6V-8801: 0,375" Kuusikulmainen mutteriMäärä: 2
452-4161: KIINNITYSKOKOONPANO
452-4161: KIINNITYSKOKOONPANOMäärä: 1
452-4169: LEVY-KETJU
452-4169: LEVY-KETJUMäärä: 2
452-4165: MOOTTORIRYHMÄ-BRO
452-4165: MOOTTORIRYHMÄ-BROMäärä: 1
452-4168: LEVY - KIINNITYS
452-4168: LEVY - KIINNITYSMäärä: 1
3B-4504: Sisähalkaisija 6.4 mm lukkoaluslevy
3B-4504: Sisähalkaisija 6.4 mm lukkoaluslevyMäärä: 1
172-4570: LEVY
172-4570: LEVYMäärä: 1
153-6233: Adapter Assembly
153-6233: Adapter AssemblyMäärä: 1
5P-2955: 5/16''-18 x 2 1/2'' kuusiokantapultti
5P-2955: 5/16''-18 x 2 1/2'' kuusiokantapulttiMäärä: 1
4M-6425: 5/16''-18 x 1'' kuusiokantapultti
4M-6425: 5/16''-18 x 1'' kuusiokantapulttiMäärä: 6
4L-6454: 3/8''-16 x 1'' bolt med sekskantet hoved
4L-6454: 3/8''-16 x 1'' bolt med sekskantet hovedMäärä: 4
4H-6996: 50,80 mm pitkä särmäyspääty, jousitappi
4H-6996: 50,80 mm pitkä särmäyspääty, jousitappiMäärä: 1
5P-4116: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevy
5P-4116: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 16
6V-8918: 5/16 tuumaa - 18 x 1 1/4 tuuman kuusiokantapultti
6V-8918: 5/16 tuumaa - 18 x 1 1/4 tuuman kuusiokantapulttiMäärä: 6
Näyttää 1 - 32 / 42Lataa lisää
Osanumeron 452-4150 kuvaus

Gutter Brushes extend the sweeping area of some Cat® Brooms by providing a retractable arm that is hydraulically operated. Useful for reaching areas like street gutters and curbs.

Näytä enemmän
Varoitus:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 452-4150 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Material: Sealants / Adhesives Adhesive,Carbon Steel

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 452-4150

BROOM-PICKUP

BP118C BP115C

Näytä enemmän
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 452-4150 kuvaus

Gutter Brushes extend the sweeping area of some Cat® Brooms by providing a retractable arm that is hydraulically operated. Useful for reaching areas like street gutters and curbs.

Näytä enemmän
Varoitus:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 452-4150 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Material: Sealants / Adhesives Adhesive,Carbon Steel

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 452-4150

BROOM-PICKUP

BP118C BP115C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa