Zeppelin Power Norway

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Zeppelin Power Norway
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusOhjaamotOhjaamon sisätilaOhjaamon säilytystilaOhjaamon koukut180-7826: 6,5 tonnin käsivarren nostokoukku
AloitusOhjaamotOhjaamon sisätilaOhjaamon säilytystilaOhjaamon koukut180-7826: 6,5 tonnin käsivarren nostokoukku
180-7826: 6,5 tonnin käsivarren nostokoukku

Cat® 6.5 Ton Arm Lifting Hook used in Quick Coupler

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
180-7826: 6,5 tonnin käsivarren nostokoukku
180-7826: 6,5 tonnin käsivarren nostokoukku
180-7826: 6,5 tonnin käsivarren nostokoukku
180-7826: 6,5 tonnin käsivarren nostokoukku
180-7826: 6,5 tonnin käsivarren nostokoukku

Cat® 6.5 Ton Arm Lifting Hook used in Quick Coupler

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 180-7826
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 180-7826 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 180-7826

PIENIKOKOINEN PYÖRÄKUORMAAJA

920K 914 910 914K 914M 918M 910K 910M 930 938 920 926

PYÖRÄKUORMAAJA

926 924K 924 930 938 938K 938M 926M 930K 930M

KAIVURIKUORMAAJA

444F2 427F2 422F 442E 434E 422E 434F 422F2 428F2 428F 432E 444F 432F 444E 428E 432F2 434F2

TELESKOOPPIKUROTTAJA

TH62 TH63 TH330B TH560B TH350B TH580B TH103 TH407C TH220B TH340B TH360B TH82 TH83 TH460B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu