Zeppelin Power Norway

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Zeppelin Power Norway
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusVoimans.DIFFERENTIAALITasauspyörästön laakerit212-4545: Lumilinkkion itsesuuntautuva laakeri
AloitusVoimans.DIFFERENTIAALITasauspyörästön laakerit212-4545: Lumilinkkion itsesuuntautuva laakeri
212-4545: Lumilinkkion itsesuuntautuva laakeri

Cat® Itsesuuntautuva laakeriryhmä

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
212-4545: Lumilinkkion itsesuuntautuva laakeri
212-4545: Lumilinkkion itsesuuntautuva laakeri
212-4545: Lumilinkkion itsesuuntautuva laakeri
212-4545: Lumilinkkion itsesuuntautuva laakeri
212-4545: Lumilinkkion itsesuuntautuva laakeri

Cat® Itsesuuntautuva laakeriryhmä

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 212-4545
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 212-4545 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kokonaiskorkeus (in): 1,673
Kokonaiskorkeus (mm): 42,5
Kokonaispituus (in): 4,625
Kokonaispituus (mm): 117,48
Kokonaisleveys (in): 4,625
Kokonaisleveys (mm): 117,48
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 212-4545

PIENIKOKOINEN PYÖRÄKUORMAAJA

908M 906M 907M

KOMPAKTI TELAKUORMAAJA

275 255 285

PYÖRÄKUORMAAJA

907K 908K 908 906K 907 906

LUMILINKO

SR121 SR321 SR421 SR418 SR21 SR115 SR117 SR118 SR318 SR18 SR17

LIUKUOHJATTU KUORMAAJA

250 270 270XE

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu