Zeppelin Power Norway

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Zeppelin Power Norway
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusMoottoriTurbo-järjestelmäKotelot ja kannet246-1574: Moottorin etukotelon Stefa
AloitusMoottoriTurbo-järjestelmäKotelot ja kannet246-1574: Moottorin etukotelon Stefa
246-1574: Moottorin etukotelon Stefa

Cat® Kotelon tiiviste

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
246-1574: Moottorin etukotelon Stefa
246-1574: Moottorin etukotelon Stefa
246-1574: Moottorin etukotelon Stefa

Cat® Kotelon tiiviste

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 246-1574
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 246-1574 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kokonaiskorkeus (mm): 0,5
Kokonaisleveys (mm): 279,4
Kokonaiskorkeus (in): 0,02
Kokonaispituus (in): 17,5
Kokonaispituus (mm): 444,5
Kokonaisleveys (in): 11,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 246-1574

KAIVURIKUORMAAJA

420D 442D 430D 432D 428D 416D 438D

TEOLLISUUSMOOTTORI

3054

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu