Zeppelin Power Norway

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Zeppelin Power Norway
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusVoimans.Vaihteistot & komponentit347-7407: 70 mm ulkohalkaisija keskiputki
AloitusVoimans.Vaihteistot & komponentit347-7407: 70 mm ulkohalkaisija keskiputki
347-7407: 70 mm ulkohalkaisija keskiputki

Keskiputki (öljynsuodatin)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
347-7407: 70 mm ulkohalkaisija keskiputki
347-7407: 70 mm ulkohalkaisija keskiputki
347-7407: 70 mm ulkohalkaisija keskiputki
347-7407: 70 mm ulkohalkaisija keskiputki
347-7407: 70 mm ulkohalkaisija keskiputki

Keskiputki (öljynsuodatin)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 347-7407
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 347-7407 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Ulkohalkaisija (mm): 56,0
Pituus (mm): 273,0
Kierre: M50X1,5
Ulkohalkaisija (in): 2,2
Pituus (in): 10,74
Material: Polyphthalamide (PPA) Plastic,Stainless Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 347-7407

PETROLIVAIHTEISTO

CX48 TH53-E60 CX48-P2300 CX38-P892 CX38-P800

LOUHOSAUTO

772G 777E 770G

PYÖRÄKUORMAAJA

980K HLG 966 972K 972M 972 972L 814K 986 966K XE 980 982 986H 986K 988H 980L 980K 980M 966L 966K 966M 994K 982M

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

627K 631K 627K LRC 637K 657 651 623K LRC 623K 621K

PUTKENLASKIJA

PL83 PL87 PL72

TRAKTORI

623H 621K OEM 621H 627H 631K 637K 651

MOOTTORI - GENERAATTORILAITTEISTO

3508B

VIRTAMODUULI

TR43 TR43-E44

LIIKKUVA HYDRAULINEN VOIMAYKSIKKÖ

TH43-C18

OEM-RATKAISUT

TR35E44-C9.3BL

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

834H 834K 824K 814K 814

VOIMANSIIRTO

TR35E44-C9.3B TR43E44-C13BL

PYÖRÄKAAVINVAUNU

637K

GENERAATTORILAITTEISTO

3508B

TIEHÖYLÄT

12M 12K 24 12M 3 120 14 160K 120M 120K 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 120M 2 160 140M 140K 160M 3 14L 150 140K 2 160M 3 AWD 140 120K 2

VAIHTEISTO

CX38-P892

EJEKTORILLA VARUSTETTU KUORMA-AUTO

740 730C2 EJ 730C 740B

TELAPUSKUTRAKTORI

D6T LGP D9 D6 D5 D7 D8T D8R D6GC D6XE D9T D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D5R LGP D6N LGP D6R XL D6R II D6T XW D6T XL D10T D5R2 D6N OEM D5R XL D6N XL D6R D6T D6N D6R LGP

KAIVINKONE

324D FM 320 320D2 FM 320D FM OTHER 320 GC

MAANSIIRTOAUTO

777G 770 777E 777 789D 773GC

NIVELLETTY KUORMA-AUTO

730C2 740C 740B 740 GC 730C 745C 735C 735B 745

PUMPPU

SPF743

KAATOPAIKKAJYRÄ

816K 836H 836K 816 826K

KUORMA-AUTO

775G 772G OEM 773G LRC 770G 789D 777D 777G 772G 775G OEM 773G 775G LRC 773G OEM 770G OEM

MOOTTORI - TEOLLISUUS

3516B G3512

MAANTIIVISTIN

825K 815K 815

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu