Zeppelin Power Norway

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Zeppelin Power Norway
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusLetkut & putketHybridiletku- & putkikokoonpanot487-2929: Öljyletkukokoonpano
AloitusLetkut & putketHybridiletku- & putkikokoonpanot487-2929: Öljyletkukokoonpano
487-2929: Öljyletkukokoonpano

Cat® Öljyletkukokoonpano (turboahdin) (tyhjennys)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
487-2929: Öljyletkukokoonpano
487-2929: Öljyletkukokoonpano
487-2929: Öljyletkukokoonpano
487-2929: Öljyletkukokoonpano
487-2929: Öljyletkukokoonpano

Cat® Öljyletkukokoonpano (turboahdin) (tyhjennys)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 487-2929
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 487-2929 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Weight (kg): 0,37
Weight (lb): 0,8
Material: Other Hose,Corrosion Preventative Fluid,Structural Steel,Alloy Copper,Alloy Zinc,Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 487-2929

TELAKUORMAAJA

953K 953

MOOTTORI

C7.1

PYÖRÄKUORMAAJA

926 924K 930 938 938K 938M 926M 930K 930M

PYÖRÄKAIVINKONE

MH3040 M320F MH3026 MH3024 M322F M322 M318F

TIEHÖYLÄT

120 140 GC

TELAPUSKUTRAKTORI

D6K2 XL D5 D6K2 LGP D6N OEM D6N LGP D6N XL D6N

KAIVINKONE

320E L 548 335F LCR FM538 320E 320E LRR 323E L 326F L 335F 323F 323E SA 320E LN M318F 326 330 GC 323 323E LN MH3040 326F 330 323F L 538 330GC 326F LN 320E RR

PIENIKOKOINEN PYÖRÄKUORMAAJA

930 938 926

FORESTRY PRODUCTS

538

NIVELPUOMIKUORMAAJA

2384C 2484C 559C 579C

TEOLLISUUSMOOTTORI

C7.1

MATERIAALIN KÄSITTELIJÄ

MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

MOOTTORI - TEOLLISUUS

MX35

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu