Zeppelin Power Norway

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Zeppelin Power Norway
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusAlavaunuAlavaunujen kumitelakomponentitIDLERS536-3551: Kaksilaippainen johtopyörä
AloitusAlavaunuAlavaunujen kumitelakomponentitIDLERS536-3551: Kaksilaippainen johtopyörä
536-3551: Kaksilaippainen johtopyörä

Cat® Double Flange Idler, jota käytetään laskutelineen telan rungossa

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
536-3551: Kaksilaippainen johtopyörä
536-3551: Kaksilaippainen johtopyörä
Osaa on varastossa rajallisesti.

Cat® Double Flange Idler, jota käytetään laskutelineen telan rungossa

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 536-3551
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 536-3551 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Laipan halkaisija (in): 13,78
Kokonaishalkaisija (mm): 350,0
Kokonaishalkaisija (in): 13,8
Laipan halkaisija (mm): 350,0
Laipan tyyppi: Kaksoislaippa
Kokonaiskorkeus (mm): 235,0
Akselin halkaisija (in): 2,04
Kokonaiskorkeus (in): 9,3
Väri: Keltainen
Akselin halkaisija (mm): 52,0
Kulutuspinnan halkaisija (in): 8,86
Kulutuspinnan halkaisija (mm): 225,0
Material: Sealants / Adhesives Adhesive,Acrylic Adhesive
UC System: HD
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 536-3551

KOMPAKTI TELAKUORMAAJA

259D 299D 289D 299C 279D 289C 279C 279C2 279D3 289C2 289D3 299D3 299D2 259D3

LIUKUOHJATTU KUORMAAJA

279D3

Näytä enemmän
Liittyvät osat
609-3713: Johtopyöräryhmä
609-3713: Johtopyöräryhmä

Cat® kolmilaippainen kiskopyörä, laipan halkaisija: 364 mm

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
609-3712: Johtopyöräryhmä
609-3712: Johtopyöräryhmä

Cat® yksilaippainen telapyörä, laipan halkaisija: 378 mm

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
609-3713
609-3713: Johtopyöräryhmä
Tarkista hinta
Ota yhteyttä edustajaan
609-3712
609-3712: Johtopyöräryhmä
Tarkista hinta
Ota yhteyttä edustajaan
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu