Zeppelin Power Norway

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Zeppelin Power Norway
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusLeikkuuterätKauhan hampaat ja adapterijärjestelmätSovittimen Kannet572-0864: Keskisovittimen suojus
AloitusLeikkuuterätKauhan hampaat ja adapterijärjestelmätSovittimen Kannet572-0864: Keskisovittimen suojus
572-0864: Keskisovittimen suojus

Cat® Advansys™ M75 keskisovittimen suojus, P X L X K: 230 x 128 x 77,7 mm

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
572-0864: Keskisovittimen suojus
572-0864: Keskisovittimen suojus
572-0864: Keskisovittimen suojus
572-0864: Keskisovittimen suojus
572-0864: Keskisovittimen suojus

Cat® Advansys™ M75 keskisovittimen suojus, P X L X K: 230 x 128 x 77,7 mm

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 572-0864
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 572-0864 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Korkeus (in): 3,059
Korkeus (mm): 77,7
Pituus (in): 9,05
Pituus (mm): 230,0
Materiaali: Valuteräs
Paino (kg): 7,59
Paino (lb): 16,72
Leveys (in): 9,055
Leveys (mm): 230,0
Series: X-2
Size: M75
Overall Length (mm): 128,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 5,039
Adapter Series: X-2
Position: Center
Adapter Size: M75
Type: Wear Cap
Attachment Method: Slip-On
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 572-0864

LAAJENNETUT KAIVOSTUOTTEET

LD350

HYDRAULINEN KAUHA

6015B 6015

Näytä enemmän
Liittyvät osat
572-0861: Kauhan sovitin
572-0861: Kauhan sovitin

Cat® hitsattava M75 kahden hihnan sovitin

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
572-0863: Kauhan sovitin
572-0863: Kauhan sovitin

Cat® hitsattu M75 kahden hihnan konttisatulasovitin - oikea

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
572-0862: Kauhan sovitin
572-0862: Kauhan sovitin

Cat® hitsattu M75 kahden hihnan konttisatulasovitin - LH

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
572-0861
572-0861: Kauhan sovitin
Tarkista hinta
Ota yhteyttä edustajaan
572-0863
572-0863: Kauhan sovitin
Tarkista hinta
Ota yhteyttä edustajaan
572-0862
572-0862: Kauhan sovitin
Tarkista hinta
Ota yhteyttä edustajaan
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu