Zeppelin Power Norway

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Zeppelin Power Norway
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusSähkö & elektroniikkaPeruskomponentitSäätövastukset582-9033: Jännitteensäädin
AloitusSähkö & elektroniikkaPeruskomponentitSäätövastukset582-9033: Jännitteensäädin
582-9033: Jännitteensäädin

Cat® jännitesäädin, kokonaismäärä X L X K: 146 x 35 x 166 mm

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
582-9033: Jännitteensäädin
582-9033: Jännitteensäädin
582-9033: Jännitteensäädin
582-9033: Jännitteensäädin
582-9033: Jännitteensäädin

Cat® jännitesäädin, kokonaismäärä X L X K: 146 x 35 x 166 mm

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 582-9033
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 582-9033 kuvaus

Description:
Cat voltage regulators like part 573-6014 limit and maintain the voltage in generators to protect the electrical components from current spikes.

Attributes:
• Overall Length: 146mm (5.57 inch)
• Width: 35mm (1.36 inch)
• Overall Height: 166mm (6.54 inch)

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Näytä enemmän
Osanumeron 582-9033 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Korkeus (in): 6,54
Korkeus (mm): 166,0
Pituus (in): 5,57
Pituus (mm): 146,0
Materiaali: Muovi
Leveys (in): 1,36
Leveys (mm): 35,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 582-9033

GENERAATTORILAITTEISTO

DE200GC

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu