Zeppelin Power Norway

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Zeppelin Power Norway
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatMukavuus638-6754: Etuovi - polykarbonaattisarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatMukavuus638-6754: Etuovi - polykarbonaattisarja
638-6754: Etuovi - polykarbonaattisarja

Polykarbonaattietuovisarja avoimen katoksella varustetun koneen muuntamiseen suljetuksi ohjaamokoneeksi. Sivuikkunat myydään erikseen.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
638-6754: Etuovi - polykarbonaattisarja
638-6754: Etuovi - polykarbonaattisarja
638-6754: Etuovi - polykarbonaattisarja

Polykarbonaattietuovisarja avoimen katoksella varustetun koneen muuntamiseen suljetuksi ohjaamokoneeksi. Sivuikkunat myydään erikseen.

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

164-1344: 2,1 mm paksu painealuslevy
164-1344: 2,1 mm paksu painealuslevyMäärä: 2
600-4326: Ovensalvan iskuri
600-4326: Ovensalvan iskuriMäärä: 1
479-2172: Kuusiokantapultti
479-2172: KuusiokantapulttiMäärä: 4
3B-8153: 47,00 mm pitkä teräksinen kiinnitystappi
3B-8153: 47,00 mm pitkä teräksinen kiinnitystappiMäärä: 2
3S-2093: 202 mm pitkä kaapelihihna
3S-2093: 202 mm pitkä kaapelihihnaMäärä: 7
178-9983: M4X0.7-kierre kuusiolukkomutteri
178-9983: M4X0.7-kierre kuusiolukkomutteriMäärä: 2
613-2944: Gas Spring
613-2944: Gas SpringMäärä: 2
579-2294: Wiper Wiring Harness
579-2294: Wiper Wiring HarnessMäärä: 1
114-6658: 6.6 mm sisähalkaisijaltaan aluslevy
114-6658: 6.6 mm sisähalkaisijaltaan aluslevyMäärä: 3
8T-4205: 2 mm paksu kova aluslevy
8T-4205: 2 mm paksu kova aluslevyMäärä: 2
660-6630: Glass Door Lower Base Hinge
660-6630: Glass Door Lower Base HingeMäärä: 1
1J-1971: Halkaisija 12,55 mm Clevis Pin
1J-1971: Halkaisija 12,55 mm Clevis PinMäärä: 2
172-8591: M6 x 1mm kiinnike mutteriin
172-8591: M6 x 1mm kiinnike mutteriinMäärä: 2
270-9442: 20 mm pitkä ristikkopääruuvi
270-9442: 20 mm pitkä ristikkopääruuviMäärä: 5
378-1007: Magneettinen läheisyyskytkin
378-1007: Magneettinen läheisyyskytkinMäärä: 1
8T-7971: 13.5 mm sisähalkaisija kova aluslevy
8T-7971: 13.5 mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 2
8C-4982: M4-0.8 x 20 mm:n kuusiokantapultti
8C-4982: M4-0.8 x 20 mm:n kuusiokantapulttiMäärä: 2
144-0195: 3.96 mm sisähalkaisija Bulkkiletku
144-0195: 3.96 mm sisähalkaisija BulkkiletkuMäärä: 180
595-0539: Cabin Door Water Spray Nozzle
595-0539: Cabin Door Water Spray NozzleMäärä: 1
5P-0372: 41,30 mm pitkä tappipidike
5P-0372: 41,30 mm pitkä tappipidikeMäärä: 4
660-6632: Glass Door Upper Base Hinge
660-6632: Glass Door Upper Base HingeMäärä: 1
Näyttää 1 - 21 / 21
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 638-6754 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 638-6754

KOMPAKTI TELAKUORMAAJA

285XE 285 275 265 255 275XE

LIUKUOHJATTU KUORMAAJA

250 270 260 270XE

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu