Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.
Les équipements de lame de niveleuse Cat® intelligents sont conçus pour couper, déplacer et niveler la terre, le gravier, le sable et quasiment tous les autres matériaux de base.
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Les balayeuses de voirie Cat® balaient et ramassent les débris légers sur les surfaces régulières, en marche avant et arrière.
Les fourches à palettes sont destinées au déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi qu'à la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.
Plus grande polyvalence de la machine et production globale supérieure.
Les rotateurs inclinables Cat® facilitent les manœuvres autour des obstacles dans votre zone de travail sans qu'il soit nécessaire de repositionner votre machine.
Utilisé pour les applications de construction et de démolition.
Utilisé pour les applications de construction et de démolition.
Pour le curage de fossés, le talutage, le nivellement et d'autres travaux de finition.
Plus grande polyvalence de la machine et production globale supérieure.
Godets haute résistance conçus pour offrir des performances et une valeur ajoutée maximales dans une large gamme d'applications.
Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.
Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
1 - 16 sur 1200 résultats
1 - 16 sur 1200 résultats
Cat
Largeur de travail
23.6 in
Largeur de coupe (in)
24
Profondeur de coupe maximale
6.7 in
Profondeur de coupe max. (in)
7
Débit hydraulique requis
Haut débit
Débit hydraulique requis
Haut débit
Largeur hors tout
73.1 in
Longueur hors tout
49.1 in
Hauteur hors tout
36.6 in
Poids
2107.6 lb
Débit hydraulique optimal
98-125l/min (26-33gpm)
Pression hydraulique optimale
230-280bar (3300-4000psi)
Vitesse du tambour
149 tr/min
Largeurs/profondeurs de tambour en option
80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7in)
Plage d'angle d'inclinaison
8° gauche/droite
Course du déport latéral
29.5 in
Pics coniques
54
Type de tête de forage standard
Tous travaux
Working Width
600 mm (23,6 in) – 800 mm (31,4 in)
Maximum Cut Depth
160 mm (2,6 in) – 200 mm (7,8 in)
Machine Type
Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes, Chargeuses sur pneus compactes
Cat
Weight (lb)
2059
Working Width @ Max Angle (in)
84.4
Working Width (in)
96
Largeur hors tout
102.6 in
Largeur de la lame
96 in
Largeur - Angle maximum
105.8 in
Débit hydraulique optimal
50-86 l/min (13-23 US gal/min)
Pression hydraulique optimale
180-230 bar (2600-3340 psi)
Débit hydraulique requis
Débit standard avec 14 broches
Longueur hors tout
88.4 in
Hauteur hors tout, mâts inclus
104.4 in
Hauteur hors tout
41.2 in
Poids
2292.8 lb
Plage d'angle d'inclinaison
15 degrés
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
Hauteur de lame
17 in
Garde au sol
6 in
Hauteur de déversement maximale de la lame de coupe
6 in
Profondeur de coupe maximale
4 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur de travail (ailerons fermés)
102.6 in
Largeur de travail (ailerons ouverts)
99.3 in
Rotation des ailerons
205degrés
Cat
Largeur
74.1 in
Capacité
0.58 yd³
Poids
597.5 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.58
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
74
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Cat
Largeur
80.2 in
Capacité
0.63 yd³
Poids
630.5 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.63
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
80
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Cat
Largeur hors tout
71.3 in
Largeur de balayage
59.1 in
Diamètre du balai
26.2 in
Débit hydraulique requis
Débit standard sans fonction électrique
Hauteur
31.2 in
Longueur
60.2 in
Poids
948 lb
Débit hydraulique optimal
30-86 l/min (8-23 gpm)
Pression hydraulique optimale
145-241 bar (2100-3500 psi)
Cylindrée du moteur
24.1 in³/rev
Vitesse du balai au débit maximal
210 tr.min
Mode de transmission
Entraînement direct
Cat
Longueur des dents (in)
48
Largeur du tablier (in)
45.8
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
Longueur de pointe
48 in
Largeur des pointes
3.9 in
Hauteur des pointes
21.3 in
Épaisseur de pointe
1.6 in
Poids des pointes
105.8 lb
Poids en ordre de marche
429.9 lb
Longueur hors tout
58.3 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Catégorie de machine
5-6 US t
Poids
169.8 lb
Type d'attache
Accouplement par axes Dual Lock™
Largeur
10.7 in
Longueur
20.8 in
Axes inclus
Oui
Hauteur hors tout
10.7 in
Diamètre d'axe
1.8 in
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 5 tonnes
Type d'interface
Clavette
Débit hydraulique requis
Spécifique montée en usine
Cat
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes
Poids
690 lb
Options de l'interface : haut-bas
Attache S45 / Attache S45
Hauteur hors tout
37.4 in
Longueur
24.1 in
Largeur hors tout
27.8 in
Vitesse de rotation
7 s pour une rotation complète
Plage d'angle d'inclinaison
40° gauche/droite
Capacité maximale du godet
17.7 ft³
Largeur maximale du godet
59.1 in
Débit hydraulique optimal
45-75 L/min (12-20 gpm)
Pression en ordre de marche maximale
3625.9 psi
Débit hydraulique requis
1er accessoire
Couple d'inclinaison
19545.4 lb/ft
Couple de braquage
4499.1 lb/ft
Cat
modèle / style
montage supérieur B6s
Poids en ordre de marche : avec outil
610.7 lb
classe énergétique (ft.lbf)
501.5
Classe énergétique
501.5 ft·lbf
taille du modèle de trou de montage
grand
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 4 à 9 tonnes, chargeurs compacts rigides/chargeuses à chaînes compactes 216-299, Chargeuses-pelleteuses 415-444
Diamètre de l'arbre d'outil
2.7 in
Fréquence d'impact
500-900 bpm
Pression en ordre de marche minimale
1775 psi
Poids minimal du porteur
8000.6 lb
Débit hydraulique optimal
40-70 lpm (10,6-18,5 gpm)
Largeur hors tout
12.4 in
Longueur hors tout
17.3 in
Hauteur hors tout
53.9 in
Hauteur : sans outil
39.1 in
Niveau sonore
124 dB
Taille du support de montage
Grand
Machine Type
Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes, Chargeuses-pelleteuses, Pelles hydrauliques
Sound Suppression
Insonorisé
Cat
modèle / style
montage supérieur B8s
Poids en ordre de marche : avec outil
758.4 lb
classe énergétique (ft.lbf)
848.2
Classe énergétique
848.2 ft·lbf
taille du modèle de trou de montage
grand
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 6 à 9 tonnes, chargeurs compacts rigides/chargeuses à chaînes compactes 216-299, Chargeuses-pelleteuses 415-444
Diamètre de l'arbre d'outil
3 in
Fréquence d'impact
400-800 bpm
Pression en ordre de marche minimale
1704.1 psi
Poids minimal du porteur
13999.3 lb
Débit hydraulique optimal
50-90 lpm (13,2-23,8 gpm)
Largeur hors tout
12.4 in
Longueur hors tout
17.3 in
Hauteur hors tout
55.2 in
Hauteur : sans outil
41.1 in
Niveau sonore
129 dB
Taille du support de montage
Grand
Machine Type
Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes, Chargeuses-pelleteuses, Pelles hydrauliques
Sound Suppression
Insonorisé
Cat
Largeur
47.2 in
Capacité
9.2 ft³
Poids
410.5 lb
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Capacité nominale (yd³)
9.18
Rayon aux pointes
28.2 in
Type d'interface
À claveter
Largeur (in)
47.2
Outils d'attaque du sol
BOCE
Cat
Catégorie de machine
7-9 US t
Poids
211.6 lb
Type d'attache
Accouplement par axes Dual Lock™
Largeur
14.6 in
Longueur
23.4 in
Axes inclus
Oui
Hauteur hors tout
13.7 in
Diamètre d'axe
2 in
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 8 tonnes
Type d'interface
Clavette
Débit hydraulique requis
Spécifique montée en usine
Cat
Largeur
24.4 in
Capacité nominale (ft³)
4.6
Capacité
4.6 ft³
Largeur (in)
24.4
Poids
233.7 lb
Outils d'attaque du sol
J200
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Rayon aux pointes
30.9 in
Type d'interface
À claveter
Cat
Largeur de travail
23.6 in
Largeur de coupe (in)
24
Profondeur de coupe maximale
6.7 in
Profondeur de coupe max. (in)
7
Débit hydraulique requis
Haut débit
Débit hydraulique requis
Haut débit
Largeur hors tout
73.1 in
Longueur hors tout
56.4 in
Hauteur hors tout
36.6 in
Poids
2685.2 lb
Débit hydraulique optimal
98-125l/min (26-33gpm)
Pression hydraulique optimale
230-280bar (3300-4000psi)
Vitesse du tambour
149 tr/min
Largeurs/profondeurs de tambour en option
80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7in)
Plage d'angle d'inclinaison
8° gauche/droite
Course du déport latéral
29.5 in
Pics coniques
54
Type de tête de forage standard
Tous travaux
Contenance du réservoir d'eau
42.3 gal (US)
Working Width
600 mm (23,6 in) – 800 mm (31,4 in)
Maximum Cut Depth
160 mm (2,6 in) – 200 mm (7,8 in)
Machine Type
Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes, Chargeuses sur pneus compactes
Cat
Largeur de travail
17.7 in
Largeur de coupe (in)
18
Profondeur de coupe maximale
6.7 in
Profondeur de coupe max. (in)
7
Débit hydraulique requis
Haut débit
Débit hydraulique requis
Haut débit
Largeur hors tout
73.1 in
Longueur hors tout
49.1 in
Hauteur hors tout
36.6 in
Poids
1869.5 lb
Débit hydraulique optimal
98-125l/min (26-33gpm)
Pression hydraulique optimale
230-280bar (3300-4000psi)
Vitesse du tambour
149 tr/min
Largeurs/profondeurs de tambour en option
80/200, 150/200, 300/200mm (3/8, 6/8, 12/8in)
Plage d'angle d'inclinaison
8° gauche/droite
Course du déport latéral
29.5 in
Pics coniques
42
Type de tête de forage standard
Tous travaux
Working Width
300 mm (11,8 in) – 500 mm (19,6 in)
Maximum Cut Depth
160 mm (2,6 in) – 200 mm (7,8 in)
Machine Type
Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes, Chargeuses sur pneus compactes
Cat
Largeur
68.1 in
Capacité
0.52 yd³
Poids
551.2 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.52
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
68
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner