ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאטמים, אטמים וטבעות Oחותמות אחרות226-4757: Crankshaft Seal
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאטמים, אטמים וטבעות Oחותמות אחרות226-4757: Crankshaft Seal
226-4757: Crankshaft Seal

Crankshaft Seal (CCW Rotation)

מותג: Cat

תמונות מוצר
226-4757: Crankshaft Seal
226-4757: Crankshaft Seal
226-4757: Crankshaft Seal
226-4757: Crankshaft Seal
226-4757: Crankshaft Seal

Crankshaft Seal (CCW Rotation)

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 226-4757

יחידות מידה

ארה"במטרי
Seal Type: Lip Type
Primary Sealing Material: PTFE
Shaft Diameter (mm): 158.0
Bore Diameter (mm): 184.5
Overall Width (mm): 14.22
Shaft Diameter (in): 6.22
Bore Diameter (in): 7.263
Overall Width (in): 0.559
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 226-4757

משאית מפלט

730

טרקטור גלגלים

621K OEM

מנוע משאית

C9 C-10 C-12 C-9 C11 C13

מנוע ימי

3176C

מנוע נפט

C13 C11 C9

מנוע - מכונה

3176C C-12

מעמיס גלגלים

972G II 980C 980F 972H 980M 966H 966G II 982M

חבילת נפט

CX31-C13I

משאית מפרקית

725 730

מנוע

C15 C18 C13B

משאית מפרקית תת-קרקעית

AD22

גלגל טרקטור-גרד

627K 623K LRC 623K 627K LRC 621K

CHALLENGER

85E 75D 95E

מנוע הגרת דור

C-12

מדרג מנוע

160H

מקדחות סיבוביות/מסילות

MD5150C MD5125

מיקסר ריקליימר

RM-300

יחידת כוח היד' נייד

349D L

מחפר

345B II 345B L 349D L 365B II 365B L 345C MH 349D 345B 345C 365B

משאבה

SBF214 SUF557

מנוע תעשייתי

C-12 C-10 3176C C9 C18 C-9 C11 C13 C15 3196

סט גנרטורים

C13GENSET D400GC

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה