בית244-0881: ROLLER GP-TR
בית244-0881: ROLLER GP-TR
244-0881: ROLLER GP-TR

Cat® Roller Gp-Track

מותג: Cat

תמונות מוצר
244-0881: ROLLER GP-TR
244-0881: ROLLER GP-TR
פנה למפיץ שלך לקבלת אפשרויות החלפה.

Cat® Roller Gp-Track

מותג: Cat

הופסק
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 244-0881

Description:

  • Track rollers support and guide the machine on the track.


Attributes:

  • High temperature components are filled with oil that has higher ambient temperature ranges than standard components.

הצג עוד
מפרט למק"ט 244-0881

יחידות מידה

ארה"במטרי
Tread Diameter (in): 9.49
Flange Type: Double Flange
Tread Diameter (mm): 241.0
Bolt Size (in): 7/8
Flange Diameter (mm): 275.0
Flange Diameter (in): 10.83
Bolt Size (mm): 7/8
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 244-0881

טרקטור מסוג מסלול

D8T D8R D8R II

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה