ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולפיני מוט הקישור261-7765: פין
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולפיני מוט הקישור261-7765: פין
261-7765: פין

Linkage Pin

מותג: Cat

תמונות מוצר
261-7765: פין
261-7765: פין
261-7765: פין
261-7765: פין
261-7765: פין

Linkage Pin

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 261-7765

יחידות מידה

ארה"במטרי
Length (mm): 54.0
Length (in): 2.13
Pin Diameter (mm): 50.0
Pin Diameter (in): 1.97
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: STRAIGHT PIN
Material: STEEL,Carbon Steel
Plating: Unplated
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 261-7765

משאית מפלט

730C2 EJ 730C 730

משאית מפרקית

730 730 EJECTOR

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה