בית2U-2626: NUT FULL
בית2U-2626: NUT FULL
2U-2626: NUT FULL

מותג: Cat

fallback-image
הופסק
2U-2626: NUT FULL
פנה למפיץ שלך לקבלת אפשרויות החלפה.

מותג: Cat

הופסק
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 2U-2626

אנחנו עדיין עובדים על הוספת תיאור עבור חלק זה.

מפרט למק"ט 2U-2626

יחידות מידה

ארה"במטרי
Hand of Thread: RH
Nut Type: Hex
Thickness (in): 0.315
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Thread Size (in): 0
Class or Grade: Iso 898-2 Class 12
Drive (mm): 17.0
Thread Size (mm): M10
Drive (in): 0.669
Thickness (mm): 8.0
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 2U-2626

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה