בית352-4277: בורג ראש משושה
בית352-4277: בורג ראש משושה
352-4277: בורג ראש משושה

מותג: Cat

fallback-image
352-4277: בורג ראש משושה

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 352-4277

אנחנו עדיין עובדים על הוספת תיאור עבור חלק זה.

מפרט למק"ט 352-4277

יחידות מידה

ארה"במטרי
Bolt Length (in): 0.787
Bolt Length (mm): 20.0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0.148
Grip Length (mm): 3.75
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
חומר: פלדת פחמן,פלדת סגסוגת נמוכה,סגסוגת אבץ
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 352-4277

משלח

584 584HD

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה