Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתחשמל ואלקטרוניקהרתמות וכבליםמחבריםמחברים חשמלים3E-3388: מכלל שקע
ביתחשמל ואלקטרוניקהרתמות וכבליםמחבריםמחברים חשמלים3E-3388: מכלל שקע
3E-3388: מכלל שקע

מותג: Cat

תמונות מוצר
3E-3388: מכלל שקע
3E-3388: מכלל שקע
3E-3388: מכלל שקע
3E-3388: מכלל שקע
3E-3388: מכלל שקע

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 3E-3388

אנחנו עדיין עובדים על הוספת תיאור עבור חלק זה.

מפרט למק"ט 3E-3388
Material: Polyamide Plastic
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 3E-3388

טרקטור

776C

חבילת נפט

CX31-C11I TH48-E70 CX31-C9I CX31-C15I CX31-C13I CX35-P800

משאית מפרקית

725 730

מקבץ מסלולים לכריתת זחלים

2390 552 2 511 541 2 522 521 521B 532 522B 541 551 552

מרצף אספלט

AP-650B BG-225C AP-755

מרטשת

6 8

יחידת כוח היד' נייד

330D L 329D L 385C 340D2 L 336D L 365C L 325D L 325D 336D 345D 349D L 330D 324D LN 385C L 349D2

סט גנרטורים

C18 C15 3512 3456 3406C

טרקטור גלגלים

633E II 631D 631E 631G 623G 623E 623F 657E 621E 621F 633D 657G 621G 627G 627E 627F 637G 637D 637E

משאית

773F 775F 777C 777B 777D 777F

מנוע ימי

3516 3408B 3516B 3512B 3412E 3412

טרקטור תעשייתי

HA771 HA871 TK381 TK371

מנוע נפט

C13 C18 C11 C9 C32

מנוע - מכונה

C9

מדחס קרקע

825H 825G 815F II 825G II

מנוע

C9 INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

מדחס מזבלה

826G II 816F II 836H 836G 826G 826H

מנוע גז

G3304 G3306 G3406 G3512 G3508

מזבלה של גרירת עומסים

R1600G R1600 R1700G R2900 R2900G

מחפר

345B II 349D L 325D FM LL 325B L 336D2 LXE 336D 324D 336D2 L 322B LN 326D L 340D2 L 390D 322B 390D L 336D LN 385C FS 330B L 330B LN 330D FM 345C 345D 325D FM 385C L 325D L 349D2 365C L MH 336D L 374D L 336D2 349D 324D L 330D L 325D 322B L 324D FM LL 330D MH 328D LCR 329D LN 329D L 324D FM 349D2 L M325D MH 330D LN 345C L 345D L VG 336D2 GC 340D L 329D 385C 345D L 336D2 XE 320B 365C L 325D MH 385C L MH 320B N 320B L 345B II MH 365B II 330B 330D 324D LN 336D2 L XE 365B L 345C MH M325D L MH 365C 365B

מנוע תעשייתי

C18 C9 C11 C13

משאית מפלט

730

חופר עם גלגלים

W345C MH M330D W345B II

מעמיס גלגלים קומפקטי

910F 910E

מטעין אבק

426B 436B 420D 432D 442D

סט נפט דור

C15

את חפירה קדמית

385C

מגרד גלגלים

631G 657G 657E 637E 637G 627G

מודול כוח

PM3456

משאית אמנות תת-קרקעית

AD22 AD55

מקדחות סיבוביות/מסילות

MD5075 MD5075C

מתכנן קר

PM-200 PM-201

חפירה הידראולית

6040 FS

משאית מחוץ לכביש

D10R

דחפור

6SU 8U 6A 6S 8A 8SU

מנשא כלים משולב

IT62G II IT62G IT62H IT18F IT38G II IT12B IT14F IT38G IT38F IT28G IT28F

מעמיס גלגלים

918F 928G 960F 972G 972H 988F II 950G II 950G 962H 950F 962G 950H 994 990 980G II 988B 988G 988H 966F 966H 966G 966F II 990H 972G II 938G II 924F 936F 962G II 992C 980H 980G 992G 992K 928F 938G 938F 990 II 994F 970F 966G II 950F II

חוטם חוטף גלגלים

543 533 HA770 TK370 TK380 HA870

טרקטור מסוג מסלול

D6H XL D6H XR D6R III D4H III D4H D6H D7H D8R D8N D9T D4H XL D10N D10R D10T

דוזר גלגלים

844 834H 824H 824G 814F II 854G 824G II 844H

אחראי על החומר

M325D MH M325D L MH

כננת

57H 56H

משאית מפרקית תת-קרקעית

AD22

WIDE BODY TRUCK

707

CHALLENGER

70C 65C 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E

מסלול גלישה

D4HTSK III

מנוע הגרת דור

3408B 3408C 3304B 3306 3304 3412 3412C 3508 3408 3512 3516

מדרג מנוע

120K 16M 160 140M 140K 14M 140K 2 140 12K 160K 160M 120K 2

מיקסר ריקליימר

RM-300 RM-500

חפירה

345C

צנרת

583T

מעמיס טלפון

TH82 TH83 TH103 TH62 TH63

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה