ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים439-0570: בורג ראש משושה
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים
439-0570: בורג ראש משושה
439-0570: בורג ראש משושה

מותג: Cat

תמונות מוצר
439-0570: בורג ראש משושה
439-0570: בורג ראש משושה

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 439-0570
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 439-0570

יחידות מידה

ארה"במטרי
Bolt Length (in): 3.937
Bolt Length (mm): 100
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 0.295
Grip Length (mm): 7.5
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5
חומר: פלדת פחמן,פלדת סגסוגת נמוכה,סגסוגת אבץ
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 439-0570

מיני מחפר הידראולי

301.7D CR

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה