ביתתוספות להרכבהדליים - מעמיס גלגלים קומפקטי468-4749: 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
ביתתוספות להרכבהדליים - מעמיס גלגלים קומפקטי468-4749: 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
468-4749: 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Performance Series Flat Floor, General Purpose Buckets utilize a long flat floor that delivers improved results when back dragging and grading.

מותג: Cat

תמונות מוצר
468-4749: 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
468-4749: 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
468-4749: 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
468-4749: 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
468-4749: 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
468-4749: 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
468-4749: 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
468-4749: 1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Performance Series Flat Floor, General Purpose Buckets utilize a long flat floor that delivers improved results when back dragging and grading.

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 468-4749

Cat® Flat Floor Buckets are Performance Series, General Purpose Buckets that incorporate a specially designed long floor and a rear cutting edge to provide optimum results and productivity when performing light grading or back-dragging—while retaining all the premium loading-characteristic of the Performance Series.

הצג עוד
מפרט למק"ט 468-4749

יחידות מידה

ארה"במטרי
Width: 2401 mm
Width: 94.5 in
Weight: 1492.1 lb
Weight: 676.79 kg
Height: 42.5 in
Height: 1080 mm
Length: 1051 mm
Length: 41.4 in
Capacity: 1.5 m³
Capacity: 1.9 yd³
Base Edge Thickness: 0.7 in
Base Edge Thickness: 19 mm
Cutting Edge Thickness: 19 mm
Cutting Edge Thickness: 0.7 in
Interface Type: HPL-V Coupler
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Interface Type: HPL-ISO Coupler
Compatibility: 910,914,920
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 468-4749

מעמיס מסוג גלגל

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה