בית474-2189: Engine and Air Brake Hose
בית474-2189: Engine and Air Brake Hose
474-2189: Engine and Air Brake Hose

Cat® Engine and Air Brake Hose

מותג: Cat

תמונות מוצר
474-2189: Engine and Air Brake Hose
474-2189: Engine and Air Brake Hose

Cat® Engine and Air Brake Hose

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 474-2189

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube, textile inner braid, high tensile steel wire braid reinforcement and a textile braid cover.

הצג עוד
מפרט למק"ט 474-2189
Overall Length (mm): 438.0
Weight (kg): 1.034
Material: Low Pressure Hose
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 474-2189

מעמיס גלגלים

995 994K

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה