ביתתוספות להרכבהקלשון צרורות475-6070: 890 mm (35 in), Dual Tine
בית
תוספות להרכבהקלשון צרורות
475-6070: 890 mm (35 in), Dual Tine
475-6070: 890 mm (35 in), Dual Tine

Cat® Bale Spears are ideal for hay bales, both round and square as well as other baled material in agriculture applications.

מותג: Cat

תמונות מוצר
475-6070: 890 mm (35 in), Dual Tine
475-6070: 890 mm (35 in), Dual Tine
475-6070: 890 mm (35 in), Dual Tine
475-6070: 890 mm (35 in), Dual Tine
475-6070: 890 mm (35 in), Dual Tine
475-6070: 890 mm (35 in), Dual Tine
475-6070: 890 mm (35 in), Dual Tine
475-6070: 890 mm (35 in), Dual Tine
475-6070: 890 mm (35 in), Dual Tine
475-6070: 890 mm (35 in), Dual Tine
475-6070: 890 mm (35 in), Dual Tine

Cat® Bale Spears are ideal for hay bales, both round and square as well as other baled material in agriculture applications.

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
חלקים קשורים
489-0075
489-0075: 2133 mm (84 in)
בדוק מחיר
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
בדוק מחיר
218-3178
218-3178: A23, Skid Steer Coupler
בדוק מחיר
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
בדוק מחיר
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
בדוק מחיר
264-9400
264-9400: BR118
בדוק מחיר
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
בדוק מחיר
493-2259
493-2259: BU118
בדוק מחיר
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה