ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםסורגים, צלחות וסוגרי זוויתצלחות צורה נפוצות שטוחות479-7828: 16.5mm Inner Diameter Washer
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםסורגים, צלחות וסוגרי זוויתצלחות צורה נפוצות שטוחות479-7828: 16.5mm Inner Diameter Washer
479-7828: 16.5mm Inner Diameter Washer

Cat® 16.5mm Inner Diameter Flat Washer

מותג: Cat

תמונות מוצר
479-7828: 16.5mm Inner Diameter Washer
479-7828: 16.5mm Inner Diameter Washer
479-7828: 16.5mm Inner Diameter Washer
479-7828: 16.5mm Inner Diameter Washer
479-7828: 16.5mm Inner Diameter Washer

Cat® 16.5mm Inner Diameter Flat Washer

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 479-7828

Description:
A Washer is a thin, flat disc-shaped component with a central hole that is normally used to distribute a load of a fastener, such as a bolt or a nut over a wider area, thereby reducing the pressure on the surface being fastened and preventing damage to it.

Attributes:
• Prevent damage to the surface being fixed.
• Prevents leaks.

Applications:
A Washer is used in Service Brake to distribute the load and seal between the components, mostly used in Cat HIN2021D and HIN2021E Wheel Loaders.

הצג עוד
מפרט למק"ט 479-7828

יחידות מידה

ארה"במטרי
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 27.0
Inside Diameter (mm): 16.5
Thickness (mm): 0.8
חומר: סגסוגת נחושת
Outside Diameter (in): 1.063
Thickness (in): 0.031
Inside Diameter (in): 0.65
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 479-7828

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה