Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתמסננים ונוזליםנוזליםשמניםשמן מנוע דיזל494-2960: DEO-ULS 0W-40 (1 Gallon)
ביתמסננים ונוזליםנוזליםשמניםשמן מנוע דיזל494-2960: DEO-ULS 0W-40 (1 Gallon)
494-2960: DEO-ULS 0W-40 (1 Gallon)

Cat Diesel Engine Oil Ultra-Low Sulfur 0W-40 (1 Gallon)

מותג: Cat

תמונות מוצר
494-2960: DEO-ULS 0W-40 (1 Gallon)
494-2960: DEO-ULS 0W-40 (1 Gallon)

Cat Diesel Engine Oil Ultra-Low Sulfur 0W-40 (1 Gallon)

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאורמפרטים
תיאור של מק"ט 494-2960

Cat® DEO-ULS is required for engines equipped with aftertreatment devices and recommended for engines without aftertreatment.

Attributes:
Cat DEO-ULS is an excellent choice for mixed fleet, supporting emission reduction technology and providing excellent performance and protection.

הצג עוד
מפרט למק"ט 494-2960
Material: Oil Fluid
הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה