בית507-7398: אטם טבעת
בית507-7398: אטם טבעת
507-7398: אטם טבעת

אטם טבעת

מותג: Cat

fallback-image
507-7398: אטם טבעת

אטם טבעת

מותג: Cat

תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 507-7398

יחידות מידה

ארה"במטרי
חומר: גומי ניטריל / NBR / HNBR / XNBR
Material Hardness: 60A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Inside Diameter (mm): 19.4
Cross Section Diameter (in): 0.929
Inside Diameter (in): 0.764
Cross Section Diameter (mm): 23.6
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 507-7398

מעמיס טלפון

TH357D TH3510D TH408 TH3510 TH357 TH408D

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה