בית526-8795: Two Wire Braid Hose
בית526-8795: Two Wire Braid Hose
526-8795: Two Wire Braid Hose

Cat® Two Wire Braid Hose

מותג: Cat

תמונות מוצר
526-8795: Two Wire Braid Hose
526-8795: Two Wire Braid Hose

Cat® Two Wire Braid Hose

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 526-8795

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

הצג עוד
מפרט למק"ט 526-8795
Overall Length (mm): 1,585.0
Weight (kg): 1.97
Material: High Pressure Hose
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 526-8795

משאית אמנות תת-קרקעית

AD22

משאית מפרקית תת-קרקעית

AD22

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה