Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורפיניםסיכות אחרות529-2186: פין
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורפיניםסיכות אחרות529-2186: פין
529-2186: פין

מותג: Cat

תמונות מוצר
529-2186: פין
529-2186: פין
529-2186: פין
529-2186: פין
529-2186: פין

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 529-2186

יחידות מידה

ארה"במטרי
Diameter (mm): 253.44
Overall Length (mm): 552.5
Diameter (in): 9.978
Overall Length (in): 21.752
Material: Alloy Chromium,Boron Steel,Low Alloy Steel
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 529-2186

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה