ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים533-8648: בורג
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים533-8648: בורג
533-8648: בורג

מותג: Cat

תמונות מוצר
533-8648: בורג
533-8648: בורג
533-8648: בורג
533-8648: בורג
533-8648: בורג

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 533-8648

יחידות מידה

ארה"במטרי
חומר: סגסוגת פלדה,סגסוגת אבץ,פלדת פחמן
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Coating: Zinc Flake
Bolt Length (mm): 40.0
Grip Length (in): 0.709
Bolt Length (in): 1.575
Grip Length (mm): 18.0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 533-8648

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה