Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

Caterpillar

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםסורגים, צלחות וסוגרי זוויתצלחות לא סדירות536-3292: PLATE WEAR
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםסורגים, צלחות וסוגרי זוויתצלחות לא סדירות536-3292: PLATE WEAR
536-3292: PLATE WEAR

מותג: Cat

תמונות מוצר
536-3292: PLATE WEAR
536-3292: PLATE WEAR
536-3292: PLATE WEAR
536-3292: PLATE WEAR
536-3292: PLATE WEAR

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 536-3292

אנחנו עדיין עובדים על הוספת תיאור עבור חלק זה.

מפרט למק"ט 536-3292

יחידות מידה

ארה"במטרי
Position: Inner
Height (mm): 828.3
Length (in): 42.217
Material: Abrasion Resistant Steel
Thickness (in): 0.551
Thickness (mm): 14.0
Height (in): 32.61
Length (mm): 1,072.3
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 536-3292

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה