Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתצינורות וצינורותצינורות, מכלולי צינור ורכיבי צינורותמכוללי צינורות גמישים541-7175: צינור BK
ביתצינורות וצינורותצינורות, מכלולי צינור ורכיבי צינורותמכוללי צינורות גמישים541-7175: צינור BK
541-7175: צינור BK

Textile Reinforced Medium Pressure

מותג: Cat

תמונות מוצר
541-7175: צינור BK
541-7175: צינור BK

Textile Reinforced Medium Pressure

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 541-7175

יחידות מידה

ארה"במטרי
Pressure Capacity (psi): 70,000.0
Inside Diameter (in): 0.31
Inside Diameter (mm): 7.92
Dash Size: -5
Outside Diameter (in): 0.62
Outside Diameter (mm): 15.8
Working Pressure (kPa): 17,500.0
Working Pressure (psi): 2,538.0
Operating Temperature: -40°C to 93°C
Material: Thermoplastic,Medium Pressure Hose
Application: Oil Resistance
SAE: SAE 100R7
Bulk Unit of Measure: CM
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 541-7175

משאית מפרקית

730 725 735

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה