ביתהמערכת ההידראוליתקבוצות ורכיבים של שסתומים הידראוליםשסתומי מחסנית הידראולית549-2348: Pilot Operated Relief Valve
ביתהמערכת ההידראוליתקבוצות ורכיבים של שסתומים הידראוליםשסתומי מחסנית הידראולית549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve

Cat® Pilot Operated Relief Valve regulates the opening and closing of the main valve, ensuring pressure relief in systems to prevent damage due to overpressure

מותג: Cat

תמונות מוצר
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve

Cat® Pilot Operated Relief Valve regulates the opening and closing of the main valve, ensuring pressure relief in systems to prevent damage due to overpressure

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 549-2348

The Pilot Operated Relief Valve consists of two main components the main valve and the pilot valve. The pilot valve is connected to the system being protected and senses the pressure changes. When the system pressure surpasses the set limit, the pilot valve triggers, causing the main valve to open, releasing excess pressure until the system pressure returns to a safe level. The main valve then closes once the pressure is within the acceptable range.

Attributes:
• Corrosion resistant for longevity.
• Capable of withstanding high-pressure environments.
• Provide reliable protection against overpressure situations

Applications:
The Pilot Operated Relief Valve is used to control the opening and closing of the main valve in response to changes in pressure and protect equipment from overpressure conditions.

הצג עוד
מפרט למק"ט 549-2348

אנחנו עדיין עובדים על הוספת מפרט עבור חלק זה.

דגמים תואמים עבור מק"ט 549-2348

מעמיס גלגלים

995

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה