ביתאביזרי שחיקה (GET)שפה ושפתיים של בסיס כףקצוות בסיס561-8355: שפה
ביתאביזרי שחיקה (GET)שפה ושפתיים של בסיס כףקצוות בסיס561-8355: שפה
561-8355: שפה

מותג: Cat

תמונות מוצר
561-8355: שפה
561-8355: שפה
561-8355: שפה
561-8355: שפה
561-8355: שפה
561-8355: שפה

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 561-8355

יחידות מידה

ארה"במטרי
Bevel Angle: 22.6
End Depth (mm): 304.8
Shape: Straight
End Depth (in): 12.0
Width Between Sidebars (in): 65.705
Overall Width (mm): 1,780.0
Overall Width (in): 70.079
Width Between Sidebars (mm): 1,668.9
Material: Boron Steel,Abrasion Resistant Steel
Thickness Class: 45
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 561-8355

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה