ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים564-9152: בורג התאמה M5
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים564-9152: בורג התאמה M5
564-9152: בורג התאמה M5

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

מותג: Cat

fallback-image
564-9152: בורג התאמה M5

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 564-9152

The Fitting Screw, also known as a machine screw, is a type of threaded fastener used to securely attach components, parts, and fittings. These screws have uniform threading, meaning the helical ridges on the outside of the screw remain the same size from top to bottom. The fitting screws have consistent threading from top to bottom. This allows them to fit into a nut or a tapped hole securely.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provides a secure hold and has a flat disc top and a flat bearing surface, offering accuracy and outstanding driving capacity

Applications:
The Fitting Screw is used to join two or more parts together by being driven into a pre-cut hole with interior threading. It is used in different components like piston pumps, gear pumps, compensator valves, and hydraulic hoist pumps.

הצג עוד
מפרט למק"ט 564-9152

יחידות מידה

ארה"במטרי
גודל תבריג (קוטר x שיפוע) (מ"מ): M5x0.8
אורך אחיזה (אינץ'): 3,937.008
אורך בורג (אינץ'): 0.63
אורך אחיזה (מ"מ): 99,999.99
סוג בורג: שקוע (שטוח)
חומר: פלדת פחמן
יד של חוט: RH
אורך בורג (מ"מ): 16.0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 564-9152

גלגל טרקטור-גרד

657 651 631K 637 631 637K

טרקטור גלגלים

631K 637K 651

מדרג מנוע

16GC

חופר עם גלגלים

M313-07 M314-07 M314 M315 M315GC M318 M319 M316 M317

מעמיס גלגלים

980 XE 962M Z 962 982XE 980XE 972XE 950M Z 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 988GC 950M 950 962M 982 XE

מזבלה של גרירת עומסים

R2900 XE OTHER

מחפר

313 GX 316 GC 313 GC 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 315 GC

מטעין רצועות

963

מקדחה סיבובית

MD6380 MD6200

מגרד גלגלים

637K

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה