Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

בית575-3000: XT-6 ES
בית575-3000: XT-6 ES
575-3000: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

מותג: Cat

תמונות מוצר
575-3000: XT-6 ES
575-3000: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 575-3000

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

הצג עוד
מפרט למק"ט 575-3000
Overall Length (mm): 1,095.0
Weight (kg): 2.566
Material: High Pressure Hose
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 575-3000

מרצף אספלט

AP555

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה