בית589-1639: XT-3 ES
בית589-1639: XT-3 ES
589-1639: XT-3 ES

Cat® XT-3 ES

מותג: Cat

תמונות מוצר
589-1639: XT-3 ES
589-1639: XT-3 ES

Cat® XT-3 ES

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 589-1639
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
תיאור של מק"ט 589-1639

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

הצג עוד
מפרט למק"ט 589-1639
Overall Length (mm): 980.0
Weight (kg): 3.223
Material: High Pressure Hose
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 589-1639

טרקטור מסוג מסלול

D9 D9 GC

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה