ביתצינורות וצינורותצינורות, מכלולי צינורות ורכיבי צינורותצינורות8Y-2223: TUBE A
ביתצינורות וצינורותצינורות, מכלולי צינורות ורכיבי צינורותצינורות8Y-2223: TUBE A
8Y-2223: TUBE A

Fluid Carrying Tube Assembly

מותג: Cat

תמונות מוצר
8Y-2223: TUBE A
8Y-2223: TUBE A

Fluid Carrying Tube Assembly

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 8Y-2223

יחידות מידה

ארה"במטרי
Outer Diameter (mm): 10.0
Outer Diameter (in): 0.37
Approximate Overall Length (mm): 235.0
Material: STEEL
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 8Y-2223

סקיידר מסוג מסלול

53

מטעין מסוג מסלול

939 935C 931C 933 935C II 931C II

כלי עבודה

931 D3

טרקטור מסוג מסלול

D4C III D4C D3C D4C II D5C D5C III D3C II D3C III 3 D5C PATLGP 5A PAT 4P D5C PAT

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה